(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボルトクリッパーα 替刃 450mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボルトクリッパーα 替刃 450mm

通常単価(税別)
3,808円
税込単価
4,189円

【特長】・軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています【材質】・特殊鋼

詳細情報を確認する

  • 適合本体:
    TBCJ450
  • トラスココード:
    195-0366
  • JANコード:
    4989999409819
  • 材質1:
    特殊鋼
  • 呼称:
    替刃
  • 質量(g):
    605.000

型番

TBCJ-450K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBCJ-450K

1個

3,808( 4,189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています
【材質】
・特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトクリッパーα 替刃 450mmの型番TBCJ-450Kのページです。
型番TBCJ-450Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボルトクリッパーα 替刃 450mm

ボルトクリッパーα 替刃 450mm

    ボルトクリッパーα 替刃

    ボルトクリッパーα 替刃

      ボルトクリッパー替 刃

      ボルトクリッパー替 刃

        トラスコ中山 ボルトクリッパー

        トラスコ中山 ボルトクリッパー

          ボルトクリッパーボルトクリッパー替刃

          ボルトクリッパーボルトクリッパー替刃

            ボルトクリッパー替刃(BCタイプ・BC-ALタイプ兼用)

            ボルトクリッパー替刃(BCタイプ・BC-ALタイプ兼用)

              250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) EA545KR-3

              250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) EA545KR-3

                スモールクリッパー(平刃タイプ)

                スモールクリッパー(平刃タイプ)

                  ヒット ボルトクリッパー

                  ヒット ボルトクリッパー

                    ボルトクリッパー EBC

                    ボルトクリッパー EBC

                      アーム産業 ボルトクリッパー

                      アーム産業 ボルトクリッパー

                        松阪商事 ボルトクリッパー

                        松阪商事 ボルトクリッパー

                          アーム産業 ボルトクリッパー(アルミハンドル)

                          アーム産業 ボルトクリッパー(アルミハンドル)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ヒット 松阪商事 エスコ KEIBA ヒット ロブテックス アーム産業 松阪商事 アーム産業
                            通常価格 3,808円 2,460円 4,424円 4,270円 5,579円 4,526円 10,010円 2,059円 7,219円 3,072円 6,362円 7,014円 4,269円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            適合本体 TBCJ450 TBCJ-350 TWD-600 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 195-0366 195-0365 298-6167 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999409819 4989999409802 4989999128284 - - - - - - - - - -
                            材質1 特殊鋼 特殊鋼 ハンドル:スチール ハンドル:スチール - - - - - - - - -
                            呼称 替刃 替刃 - - - - - - - - - - -

                            ボルトクリッパーα 替刃 450mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました