(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャンピングバケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジャンピングバケット

通常単価(税別)
3,331円
税込単価
3,664円

【特長】・スプリング式でパッと開いて、しっかり自立します・折りたたみ式でコンパ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    310
  • JANコード:
    4937897053726
  • 質量(g):
    650.000
  • トラスココード:
    337-7549
  • 色:
    黒・赤
  • 容量:
    19.8L
  • 耐荷重(N):
    98(10kgf)

型番

JPB-3131 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JPB-3131

1個

3,331( 3,664円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリング式でパッと開いて、しっかり自立します
・折りたたみ式でコンパクトにできます
・バックルでカチッと固定できます
【用途】
・現場でのごみの収集に使えます
・資材や道具の運搬・収納に使えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンピングバケットの型番JPB-3131のページです。
型番JPB-3131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャンピングバケット

ジャンピングバケット

    電工プロリュック

    電工プロリュック

      インナーバッグ ツールポーチ

      インナーバッグ ツールポーチ

        カッターケース ヌメ革ライン 200×70×55mm

        カッターケース ヌメ革ライン 200×70×55mm

          ツールケース1

          ツールケース1

            極匠 黒革ダブルスイングドライバー差しロング

            極匠 黒革ダブルスイングドライバー差しロング

              260x150mm 工具袋

              260x150mm 工具袋

                カッターケース 200×75×45mm

                カッターケース 200×75×45mm

                  キーラック ロッカー

                  キーラック ロッカー

                    アルミツールフック SPD-TH-CS

                    アルミツールフック SPD-TH-CS

                      エスコ ツールロール

                      エスコ ツールロール

                        ツールバッグ(カラビナ付)

                        ツールバッグ(カラビナ付)

                          150x 60x45mm テレホンケース

                          150x 60x45mm テレホンケース

                            メーカー ジェフコム ジェフコム LIHIT LAB プロスター プロスター ベストツール エスコ DBLTACT NiteIze(ナイトアイズ) SK-11 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,331円 8,914円 2,580円 1,096円 1,108円 2,266円 386円 624円 1,900円 1,935円 3,410円 7,660円 2,530円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            高さ(mm) 310 420 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4937897053726 4937897062247 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 650.000 700.000 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 337-7549 336-1839 - - - - - - - - - - -
                            黒・赤 ブラック - - - - - - - - - - -

                            ジャンピングバケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました