(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブカッター用パーツ フレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チューブカッター用パーツ フレーム

通常単価(税別)
7,938円
税込単価
8,732円

【特長】・リジッドチューブカッター用補修パーツです【仕様】・適合機種:154

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    788-1967
  • 適合機種:
    154
  • 品名:
    フレーム
  • JANコード:
    0095691320278
  • 質量(g):
    1020.000

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

32027R

1個

7,938( 8,732円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リジッドチューブカッター用補修パーツです
【仕様】
・適合機種:154

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブカッター用パーツ フレームの型番32027Rのページです。
型番32027Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブカッター用パーツ フレーム

チューブカッター用パーツ フレーム

    チューブカッター(アルミ)

    チューブカッター(アルミ)

      チューブカッター GFC-325N

      チューブカッター GFC-325N

        チューブカッター用 プラスチックチューブ用替刃

        チューブカッター用 プラスチックチューブ用替刃

          ステンレス用チューブカッター TCシリーズ

          ステンレス用チューブカッター TCシリーズ

            トラップカッター(トラップ管用・銅管用・アルミニウム管用)

            トラップカッター(トラップ管用・銅管用・アルミニウム管用)

              RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 裸銅管用

              RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 裸銅管用

                RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃 424233・424237

                RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃 424233・424237

                  RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃 424231・424240

                  RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃 424231・424240

                    1/4"~3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)

                    1/4"~3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)

                      KTC チューブカッター

                      KTC チューブカッター

                        RBチューブカッター(ベアリング内蔵)

                        RBチューブカッター(ベアリング内蔵)

                          RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 427230

                          RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 427230

                            メーカー リジッド 松阪商事 トラスコ中山 アズワン アズワン ロブテックス レッキス工業 レッキス工業 レッキス工業 エスコ KTC(京都機械工具) レッキス工業 レッキス工業
                            通常価格 7,938円 6,520円 9,690円 2,460円 10,350円 12,210円 1,500円 2,113円 1,788円 19,310円 7,660円 6,400円 8,800円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   19日目   19日目   19日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            トラスココード 788-1967 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 154 - - - - - - - - - - - -
                            品名 フレーム - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 0095691320278 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1020.000 - - - - - - - - - - - -

                            チューブカッター用パーツ フレームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました