(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスインパクトレンチ GDS18V-210CH

コードレスインパクトレンチ GDS18V-210CH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,200円
税込単価
37,620円

【特長】・コンパクトヘッドで210N・mのハイパワーです・スマホと繋げて機能設...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4059952560342
  • トラスココード:
    355-3712
  • 打撃数(min[[の-1乗]]):
    0~2200/3300/4100
  • 質量(g):
    1700.0
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 本体寸法(mm):
    134×205×61
  • 最大締付トルク(N・m):
    210

(i)ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。

型番

GDS18V-210CH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDS18V-210CH

1個

34,200( 37,620円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトヘッドで210N・mのハイパワーです
・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム*インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用)、それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です
・自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします
・自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします
・ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします
・シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします
・3段階パワーコントロール機能付きです
・高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用です
・ETP (Extreme Tool Protection) = 防塵・防滴仕様です
・LEDライト付きです
【用途】
・ボルト締め作業に
【材質】
・ポリアミド樹脂
・本体
・キャリングケース(L-BOXX136N)
・コネクティビティチップ(GCY42)

(i)ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。

カタログ

 

GDS18V-210CHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスインパクトレンチ GDS18V-210CHの型番GDS18V-210CHのページです。
型番GDS18V-210CHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードレスインパクトレンチ GDS18V-210CH

コードレスインパクトレンチ GDS18V-210CH

    充電インパクトレンチ(18V) GDS18V-330HCH

    充電インパクトレンチ(18V) GDS18V-330HCH

      コードレスインパクトレンチ GDS18V-1050HC

      コードレスインパクトレンチ GDS18V-1050HC

        18Vコードレスインパクトレンチ+バッテリー充電器セット

        18Vコードレスインパクトレンチ+バッテリー充電器セット

          スライド式 18V 電池パック

          スライド式 18V 電池パック

            18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パック

            18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パック

              18V充電コードレスインパクトレンチ

              18V充電コードレスインパクトレンチ

                18Vコードレスインパクトレンチ WR18DH

                18Vコードレスインパクトレンチ WR18DH

                  18V コードレスインパクトレンチ FWR18DF

                  18V コードレスインパクトレンチ FWR18DF

                    コードレスインパクトレンチ 36V

                    コードレスインパクトレンチ 36V

                      バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC

                      バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC

                        充電式インパクトレンチ(18V)

                        充電式インパクトレンチ(18V)

                          充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)

                          充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)

                            メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ベッセル HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ 空研 東空販売
                            通常価格 34,200円 34,650円 72,937円 61,200円 18,159円 11,205円 102,095円 32,380円 27,496円 49,963円 35,642円 105,494円 108,500円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                            JANコード 4059952560342 4059952641836 4059952509952 - 3165140776769 3165140750486 - - - - - - -
                            トラスココード 355-3712 467-3983 364-8949 522-7327 494-3104 493-4792 - - - - - - -
                            打撃数(min[[の-1乗]]) 0~2200/3300/4100 0~3800 - 0~2200/3300/4100 - - - - - - - - -
                            質量(g) 1700.0 1200.0 3900.0 1700.0 600 300 - - - - 900(バッテリー含) - -
                            材質1 ポリアミド樹脂 ポリアミド樹脂(PA) ポリアミド樹脂(PA) ポリアミド樹脂 - - - - - - - - -

                            コードレスインパクトレンチ GDS18V-210CHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました