(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS強力ニッパー 刃部穴なしバネ付き

JIS強力ニッパー 刃部穴なしバネ付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,549円
税込単価
3,904円

【特長】・電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉ばねが付いています・JIS規...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4952269114188
  • トラスココード:
    194-9934
  • 刃表面形状:
    ラウンド刃
  • 切断能力(mm)ステンレス:
    φ1.2
  • 切断能力(mm)銅線:
    φ2.6
  • 切断能力(mm)軟鉄線:
    φ1.8
  • 全長(mm):
    132
  • 切断能力([[MM2]])より線:
    2.0
  • 質量(g):
    105.000
  • 材質1:
    機械構造用炭素鋼
  • 材質2:
    グリップ:塩化ビニール

(i)ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照してください。

型番

CN-130NS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN-130NS

1個

3,549( 3,904円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉ばねが付いています
・JIS規格品です
【材質】
・機械構造用炭素鋼
・グリップ:塩化ビニール

(i)ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照してください。

カタログ

 

CN-130NSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS強力ニッパー 刃部穴なしバネ付きの型番CN-130NSのページです。
型番CN-130NSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS強力ニッパー 刃部穴なしバネ付き

JIS強力ニッパー 刃部穴なしバネ付き

    強力ニッパー CN-175N

    強力ニッパー CN-175N

      パワー硬線ニッパー(圧着機能付)

      パワー硬線ニッパー(圧着機能付)

        パワー強力ニッパー

        パワー強力ニッパー

          ライトニッパー

          ライトニッパー

            パワー硬線ニッパー

            パワー硬線ニッパー

              JIS強力ニッパ

              JIS強力ニッパ

                NK-25・26 強力ニッパー (穴付)

                NK-25・26 強力ニッパー (穴付)

                  強力型ニッパ 皮むき穴付

                  強力型ニッパ 皮むき穴付

                    強力ニッパS型(バネ付)

                    強力ニッパS型(バネ付)

                      200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20

                      200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20

                        200mm薄刃ニッパー(フラット刃/バネ付)EA536GB-200

                        200mm薄刃ニッパー(フラット刃/バネ付)EA536GB-200

                          強力圧着鋭刃ニッパ

                          強力圧着鋭刃ニッパ

                            メーカー ツノダ ツノダ ツノダ ツノダ ツノダ ツノダ トラスコ中山 エンジニア KLEIN TOOLS トップ工業 エスコ エスコ 室本鉄工
                            通常価格 3,549円 3,942円 6,734円 5,203円 2,370円 6,019円 2,740円 2,900円 11,442円 2,751円 4,930円 4,850円 5,573円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            JANコード 4952269114188 4952269102048 4952269101454 - 4952269401318 - - - - - - - -
                            トラスココード 194-9934 146-1787 575-5634 - 828-3574 - - - - - - - -
                            刃表面形状 ラウンド刃 ラウンド刃 ラウンド刃 ラウンド刃 - ラウンド刃 - - - - - - -
                            切断能力(mm)ステンレス φ1.2 φ2.0 φ2.0 φ1.6 - φ1.6 - - - - - - -
                            切断能力(mm)銅線 φ2.6 φ3.6 φ5.0 φ3.2 - - - - - - - - -

                            JIS強力ニッパー 刃部穴なしバネ付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました