(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付

通常単価(税別)
26,075円
税込単価
28,683円

【特長】・強力な水圧で素早く詰まりを解消します・吸引もできるので、さまざまな詰...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4991756230086
  • トラスココード:
    852-0850
  • 質量(g):
    4500.0
  • 奥行(mm):
    310
  • 高さ(mm):
    165
  • 清掃能力パイプ径(mm):
    20~75
  • 幅(mm):
    585
  • 材質1:
    ABS樹脂、ポリプロピレン

(i)ご注意

  • アダプタ洋式便器用はケースには収納できません。

型番

R72070C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R72070C

1個

26,075( 28,683円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な水圧で素早く詰まりを解消します
・吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応できます
・詰まり水に触れず、クリーンな作業ができます
・軽量で持ち運びがラクです
・超軽量で持ち運びがラクです
・内圧変化に強い丈夫なボディです
【用途】
・和・洋便器、流し台、洗面台の詰まりの除去に

(i)ご注意

  • アダプタ洋式便器用はケースには収納できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付の型番R72070Cのページです。
型番R72070Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付

排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付

    排水管清掃機"ローポンプスーパープラス"

    排水管清掃機"ローポンプスーパープラス"

      排水管清掃機"ロスピ8H+E PLUS"(手動・電動ドリル式)

      排水管清掃機"ロスピ8H+E PLUS"(手動・電動ドリル式)

        ドレンクリーナ"R-550"(電動式)

        ドレンクリーナ"R-550"(電動式)

          排水管清掃機 パイプショーター

          排水管清掃機 パイプショーター

            排水管清掃機 キネティックウォーターラム

            排水管清掃機 キネティックウォーターラム

              排水管清掃機 K-50

              排水管清掃機 K-50

                排水管清掃機 K-6200

                排水管清掃機 K-6200

                  排水管清掃機 K-3800

                  排水管清掃機 K-3800

                    排水管清掃機 K-1500

                    排水管清掃機 K-1500

                      排水管清掃機 K-400

                      排水管清掃機 K-400

                        KJ-2200 高圧洗浄機(排水管用)

                        KJ-2200 高圧洗浄機(排水管用)

                          排水管掃除機 マッドサイクロンMINI MAD-1

                          排水管掃除機 マッドサイクロンMINI MAD-1

                            メーカー ローデンベルガー ローデンベルガー ローデンベルガー ローデンベルガー トラスコ中山 カンツール リジッド リジッド リジッド リジッド リジッド リジッド カンツール
                            通常価格 26,075円 20,125円 34,125円 302,474円 18,162円 103,381円 5,020円 6,517円 1,480円 8,671円 6,320円 4,690円 1,390,000円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   10日目~   1日目  
                            JANコード 4991756230086 4991756190960 4991756197624 4991756036350 - - - - - - - - -
                            トラスココード 852-0850 329-3963 351-7683 252-8517 - - - - - - - - -
                            質量(g) 4500.0 1200.0 2800.0 15000.0 - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 310 - 203 420 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 165 - 395 360 - - - - - - - - -

                            排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました