(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDアルミライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DOP-EP540
LEDアルミライト ショウメイヨウヒン

通常単価(税別)
3,029円
税込単価
3,332円

【特長】・水まわりでも安心の防浸形(IPX7)・急な電池切れを防ぐ、電池残量イ...

詳細情報を確認する

  • 光源色:
    白色LED
  • 色:
    ブラック
  • 電源(V):
    アルカリ乾電池
  • 保護等級:
    IPX7

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DOP-EP540 解除

Loading...

 
カタログを表示

DOP-EP540 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
外径(mm)
最大点灯時間(h)
明るさ(lm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DOP-EP540

139
4901087224395
149.000
582-0547
34
HI 約3.5 / LOW 約12
散光 HI 約450 / LOW 約150

1個

3,029( 3,332円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水まわりでも安心の防浸形(IPX7)
・急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
・握ったまま押しやすいフロントスイッチ
・集光・散光機能付
・光が均一で見やすい非球面レンズ搭載

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDアルミライトの型番DOP-EP540のページです。
型番DOP-EP540に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDアルミライト

LEDアルミライト

    アルミLEDライト

    アルミLEDライト

      アルミLEDライト (ペンタイプ)

      アルミLEDライト (ペンタイプ)

        アルミLEDライト AL-100N

        アルミLEDライト AL-100N

          アルミLEDライト AL-393N

          アルミLEDライト AL-393N

            アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ

            アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ

              LEDライト

              LEDライト

                アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A

                アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A

                  アルミLEDペンライト 90度旋回

                  アルミLEDペンライト 90度旋回

                    TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

                    TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

                      TRUSCO アルミLEDライト 85ルーメン Φ18X96mm

                      TRUSCO アルミLEDライト 85ルーメン Φ18X96mm

                        LEDライトTorrent LED

                        LEDライトTorrent LED

                          [充電式] フラッシュライト/LED

                          [充電式] フラッシュライト/LED

                            メーカー ELPA朝日電器 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ペリカン トラスコ中山 GROZ トラスコ中山 トラスコ中山 PRINCETON エスコ
                            通常価格 2,723円 4,793円 2,948円 6,846円 3,232円 3,710円 10,732円 1,982円 4,397円 3,443円 4,577円 13,206円 13,918円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   2日目  
                            光源色 白色LED - - - - - - - - - - - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) アルカリ乾電池 - - - - - - - - - - - -
                            保護等級 IPX7 - - - - - - - - - - - -

                            LEDアルミライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DOP-EP530
                            DOP-EP560
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 外径(mm) 最大点灯時間(h) 明るさ(lm)

                            2,723円

                            ( 2,995円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1824901087224388120.000582-054427HI 約6 / LOW 約18散光 HI 約350 / LOW 約100

                            3,797円

                            ( 4,177円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1864901087224401185.000582-054334HI 約3 / LOW 約11散光 HI 約650/ LOW 約250

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました