(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上給水ハイブリッド加湿器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

上給水ハイブリッド加湿器

通常価格(税別)
18,428円
税込価格
20,271円

【特長】・ふたを外して上から直接タンクに水を注ぐことも、タンクを外して水道まで...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    211
  • 高さ(mm):
    359
  • 幅(mm):
    211
  • 質量(g):
    3000.0
  • 電源(V):
    単相100
  • タンク容量(L):
    約3.8
  • 加湿能力(L/h):
    0.55
  • 加湿能力(ml/h):
    550
  • 使用範囲目安:
    9畳(木造和室)15畳(プレハブ洋室)
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    122
  • 電源コード長さ(m):
    約1.4
  • 連続加湿時間(h):
    約7(強)/約19(弱)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
4967576648073
575-1310

1個

18,428( 20,271円 )

1日目

ホワイト
4967576636056
575-1309

1個

18,428( 20,271円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふたを外して上から直接タンクに水を注ぐことも、タンクを外して水道まで持って行って給水することもできる2WAY給水タイプです
・タンクには持ち手が付いているので持ち運びもラクです
・スタイリッシュな静電タッチパネルとLED湿度表示機能搭載です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上給水ハイブリッド加湿器

上給水ハイブリッド加湿器

    充電式ポータブル冷温庫

    充電式ポータブル冷温庫

      ポータブル冷蔵冷凍庫 ブラック

      ポータブル冷蔵冷凍庫 ブラック

        自然気化式ECO加湿器

        自然気化式ECO加湿器

          個人用冷却器 クーレット

          個人用冷却器 クーレット

            個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)

            個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)

              個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT

              個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT

                個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2GT

                個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2GT

                  個人用冷却器・冷却服 標準タイプ VT-7KII

                  個人用冷却器・冷却服 標準タイプ VT-7KII

                    個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VT-7KIIT

                    個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VT-7KIIT

                      個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT-5

                      個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT-5

                        個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡT-5

                        個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡT-5

                          個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡG-5

                          個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡG-5

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 積水樹脂 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 アズワン アズワン 重松製作所 重松製作所 重松製作所
                            通常価格 18,428円 80,558円 35,188円 1,476円 34,327円 32,799円 31,530円 37,226円 31,530円 31,530円 31,530円 32,670円 31,530円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   5日目   1日目   1日目   12日目   10日目   1日目~   8日目~   8日目   8日目   10日目  
                            奥行(mm) 211 391 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 359 408 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 211 666 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3000.0 15000.0 - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 単相100 - 交流電源:100(50/60Hz、ACアダプター使用)、直流電源:12/24 - - - - - - - - - -

                            上給水ハイブリッド加湿器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト