(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コア スウィング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:601590
コア スウィング ゲンバセイソウヨウヒン

通常単価(税別)
3,043円
税込単価
3,347円

【特長】・フタがピタッと素早く止まります。【材質】・本体:ポリプロピレン

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン

Loading...

 
カタログを表示

601590 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

601590

4974908601590
502-2860
720.000
261
170
425
10

1個

3,043( 3,347円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタがピタッと素早く止まります。
【材質】
・本体:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コア スウィングの型番601590のページです。
型番601590に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コア スウィング

コア スウィング

    資源ゴミ用 4分別ダストボックス 665240、665349

    資源ゴミ用 4分別ダストボックス 665240、665349

      密閉プッシュペール  600999

      密閉プッシュペール 600999

        ハンドル付分別ペール 90L ブルー

        ハンドル付分別ペール 90L ブルー

          R防臭エバン・ぺダルペール

          R防臭エバン・ぺダルペール

            SPハンドル付きダストボックス

            SPハンドル付きダストボックス

              アンタッチャブルスクエアコンテナ用スウィングトップ スウィング式フタ

              アンタッチャブルスクエアコンテナ用スウィングトップ スウィング式フタ

                (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

                (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

                  シャン90エコ

                  シャン90エコ

                    スクエアブルートコンテナ 151.4L

                    スクエアブルートコンテナ 151.4L

                      ラウンドブルートコンテナ ブラック

                      ラウンドブルートコンテナ ブラック

                        ダストポット OM47-21

                        ダストポット OM47-21

                          キャスターペール 2輪 容量 46L・74L・90L

                          キャスターペール 2輪 容量 46L・74L・90L

                            メーカー アスベル アスベル アスベル アスベル アスベル アスベル ラバーメイド 山崎産業 テラモト ラバーメイド ラバーメイド ケニス トラスコ中山
                            通常価格 3,043円 6,483円 3,302円 8,106円 2,155円 3,257円 12,020円 24,802円 874円 14,395円 10,340円 7,286円 9,408円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   5日目   5日目   11日目   1日目  
                            ホワイト ブルー ホワイト - ブラウン - - - - - - - -
                            材質1 本体:ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン - - 本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:ポリプロピレン(PP) - - - - - - -

                            コア スウィングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            601699
                            601798
                            601897
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm) 容量(L)

                            4,214円

                            ( 4,635円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4974908601699502-4444987.00030319848515

                            5,134円

                            ( 5,647円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4974908601798502-29111252.00035822456125

                            5,770円

                            ( 6,347円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4974908601897502-13561626.00038625860532

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました