(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

会議用スピーカーフォン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

会議用スピーカーフォン

通常単価(税別)
14,261円
税込単価
15,687円

【特長】・Zoom、Microsoft Teams、Skype for Bus...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    120
  • 幅(mm):
    75
  • ケーブル長(m):
    約1.5
  • JANコード:
    4549550230643
  • 質量(g):
    260.000
  • トラスココード:
    368-3998

(i)ご注意

  • 本体のΦ3.5mmステレオミニジャックにヘッドホンを接続して通話する場合、イヤホン側のマイク・ボタンは非対応です。
  • スピーカーフォン本体で操作となります。

型番

HS-SP02BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-SP02BK

1個

14,261( 15,687円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Zoom、Microsoft Teams、Skype for Business、Google Meet、Cisco WebexなどのWeb会議に最適な会議用有線スピーカーフォンです
・省スペースな円筒形デザインです
・音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFがタッチで操作でき、エコーキャンセラー、オートゲインコントロール、ノイズリダクションなどを搭載し、高品質通話が可能な会議用有線スピーカーフォンです

(i)ご注意

  • 本体のΦ3.5mmステレオミニジャックにヘッドホンを接続して通話する場合、イヤホン側のマイク・ボタンは非対応です。
  • スピーカーフォン本体で操作となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

会議用スピーカーフォンの型番HS-SP02BKのページです。
型番HS-SP02BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

会議用スピーカーフォン

会議用スピーカーフォン

    ステレオイヤホン カナル型 マイク付 Fast Music

    ステレオイヤホン カナル型 マイク付 Fast Music

      会議用スピーカーフォン Speak2 40

      会議用スピーカーフォン Speak2 40

        スピーカーマイク

        スピーカーマイク

          TOA 車載用ホーンスピーカー5W

          TOA 車載用ホーンスピーカー5W

            TOA 車載用ホーンスピーカー30W

            TOA 車載用ホーンスピーカー30W

              防水型スピーカーマイク

              防水型スピーカーマイク

                TOA 車載用ホーンスピーカー15W

                TOA 車載用ホーンスピーカー15W

                  TOA 車載用ホーンスピーカー10W

                  TOA 車載用ホーンスピーカー10W

                    小型スピーカーマイク

                    小型スピーカーマイク

                      TOA 移動用PAスピーカースタンドセット

                      TOA 移動用PAスピーカースタンドセット

                        アイコム 外部スピーカー

                        アイコム 外部スピーカー

                          TOA 天井埋込型スピーカーBGM用

                          TOA 天井埋込型スピーカーBGM用

                            メーカー エレコム エレコム JABRA エスコ TOA TOA ICOM TOA TOA ICOM TOA ICOM TOA
                            通常価格 14,261円 3,142円 22,647円 3,860円 10,675円 26,026円 2,000円 18,363円 10,596円 3,800円 134,421円 3,308円 15,467円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   4日目~   7日目   7日目   7日目  
                            奥行(mm) 75 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 120 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 75 - - - - - - - - - - - -
                            ケーブル長(m) 約1.5 1.2 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4549550230643 4549550169868 - - - - - - - - - - -

                            会議用スピーカーフォンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました