(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角度調整ができる折り畳みタブレットスタンド

角度調整ができる折り畳みタブレットスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,370円
税込単価
4,807円

【特長】・耐久性の高いアルミニウム素材を採用し、スタイリッシュで高級感のあるデ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    27
  • 高さ(mm):
    159
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    114
  • JANコード:
    4942322024431
  • 質量(g):
    468.000
  • トラスココード:
    390-6220
  • 材質1:
    本体:アルミニウム、キズ防止用パッド:シリコン

型番

OWL-STD06-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OWL-STD06-BK

1個

4,370( 4,807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いアルミニウム素材を採用し、スタイリッシュで高級感のあるデザインに仕上げたタブレット対応のコンパクトな卓上スタンドです
・角度を自由に調整できるため、動画鑑賞にも最適です
・本体との接触部と底面には滑り止めのシリコン付きで滑り落ちるのを防止します
・スタンドに乗せたまま充電可能です
【材質】
・本体:アルミニウム キズ防止用パッド:シリコン

OWL-STD06-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角度調整ができる折り畳みタブレットスタンドの型番OWL-STD06-BKのページです。
型番OWL-STD06-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角度調整ができる折り畳みタブレットスタンド

角度調整ができる折り畳みタブレットスタンド

    折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド

    折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド

      ノートPC・タブレットPCスタンド

      ノートPC・タブレットPCスタンド

        スタンド

        スタンド

          高さ調整可能パソコンスタンド

          高さ調整可能パソコンスタンド

            鍵付きタブレットスタンド

            鍵付きタブレットスタンド

              iPad・タブレット用キャスター付きスタンド

              iPad・タブレット用キャスター付きスタンド

                超軽量折り畳み会議テーブル

                超軽量折り畳み会議テーブル

                  タブレット収納保管庫

                  タブレット収納保管庫

                    プリンタスタンド LPS-Tシリーズ

                    プリンタスタンド LPS-Tシリーズ

                      プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケース

                      プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケース

                        500×220×55mmモニタースタンド

                        500×220×55mmモニタースタンド

                          パソコンモニター台/32インチモニター対応/3段階高さ調整機能付き

                          パソコンモニター台/32インチモニター対応/3段階高さ調整機能付き

                            メーカー オウルテック オウルテック オウルテック サンワサプライ WRITE BEST サンワサプライ サンワサプライ トラスコ中山 サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ エスコ STAR TECH
                            通常価格 4,370円 2,595円 6,276円 40,995円 33,494円 26,500円 17,443円 45,171円 75,029円 5,182円 21,841円 12,560円 11,718円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            奥行(mm) 27 255 256 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 159 8 50 - - - - - - - - - -
                            ブラック ブラック - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 114 45 294 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4942322024431 4942322027777 - - - - - - - - - - -

                            角度調整ができる折り畳みタブレットスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました