(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ほうき&ちりとりセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ほうき&ちりとりセット

通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円

【特長】・ホウキとチリトリのセットです・折りたたみスマート収納です・使いやすい...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    200
  • 色:
    アイボリー
  • 長さ(mm):
    530~750
  • 幅(mm):
    260
  • JANコード:
    4534374140551
  • 質量(g):
    460.000
  • トラスココード:
    536-9915
  • 材質1:
    穂先:PET
  • 材質2:
    柄:被覆鋼管
  • 材質3:
    甲ハンドル:PP
  • 材質4:
    チリトリ:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 高温になる所での保管・使用はおやめください。
  • 力をかけ過ぎますと破損する危険があります。
  • 本品は清掃道具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

140551

1個

1,380( 1,518円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホウキとチリトリのセットです
・折りたたみスマート収納です
・使いやすい柄付きチリトリです
【用途】
・屋内外・土間の掃き掃除用
【材質】
・穂先:PET
・柄:被覆鋼管
・甲ハンドル:PP
・チリトリ:ABS樹脂
・ほうき1本
・チリトリ1個

(i)ご注意

  • 高温になる所での保管・使用はおやめください。
  • 力をかけ過ぎますと破損する危険があります。
  • 本品は清掃道具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ほうき&ちりとりセットの型番140551のページです。
型番140551に関する仕様情報を記載しております。

ほうき&ちりとりセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました