(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリップドライバー"ELGONIC"(ポジドライブ)

グリップドライバー"ELGONIC"(ポジドライブ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,363円
税込単価
2,599円

【特長】・ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染...

詳細情報を確認する

  • グリップ色:
    ブラック/イエロー
  • 軸長(mm):
    150
  • 刃先:
    PZ3
  • 全長(mm):
    262
  • 軸形状:
  • 先端マグネット:
  • JANコード:
    4007157536877
  • 質量(g):
    148.000
  • トラスココード:
    245-4845
  • 材質1:
    工具鋼

型番

40130510 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40130510

1個

2,363( 2,599円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです
・シームレスハンドルにより握り易さ抜群です
・机上で不用意に転がることがないよう設計されています
・ハンドル部全体に均等に負荷がかかる設計のため力を効率的に伝えられます
・人間工学に基づき万人の手にフィットするよう設計されたエルゴノミックハンドル仕様です
・ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます
【材質】
・工具鋼

カタログ

 

40130510で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップドライバー"ELGONIC"(ポジドライブ)の型番40130510のページです。
型番40130510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリップドライバー"ELGONIC"(ポジドライブ)

グリップドライバー"ELGONIC"(ポジドライブ)

    ESDポジドライバー

    ESDポジドライバー

      スイスグリップ コインドライバー

      スイスグリップ コインドライバー

        スイスグリップ ポジドライブドライバー

        スイスグリップ ポジドライブドライバー

          スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX付き)

          スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX付き)

            スイスグリップ六角棒ドライバー

            スイスグリップ六角棒ドライバー

              6本組 [+ -]ドライバー・ソフトグリップ(ケース付)

              6本組 [+ -]ドライバー・ソフトグリップ(ケース付)

                アネックス 電工グリップ8本組ドライバーセット

                アネックス 電工グリップ8本組ドライバーセット

                  スイスグリップ へクスローブドライバー

                  スイスグリップ へクスローブドライバー

                    スイスグリップ マイナスドライバー(根元六角付き)

                    スイスグリップ マイナスドライバー(根元六角付き)

                      スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)

                      スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)

                        ボールグリップ差替ドライバー 220W-62

                        ボールグリップ差替ドライバー 220W-62

                          ボールグリップ差替ドライバーセット No.220W-3

                          ボールグリップ差替ドライバーセット No.220W-3

                            メーカー FELO PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ エスコ ANEX PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ ベッセル ベッセル
                            通常価格 2,363円 1,838円 2,447円 1,405円 15,460円 1,018円 12,310円 2,448円 1,366円 2,940円 4,155円 1,024円 1,002円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            グリップ色 ブラック/イエロー - - - - - - - - - - - -
                            軸長(mm) 150 - - - - - - - - - - - -
                            刃先 PZ3 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 262 - - - - - - - - - - - -
                            軸形状 - - - - - - - - - - - -

                            グリップドライバー"ELGONIC"(ポジドライブ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました