(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスヘッジトリマー ポリアミド樹脂(PA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスヘッジトリマー ポリアミド樹脂(PA)

通常単価(税別)
18,990円
税込単価
20,889円

【特長】・軽量2.3Kgで抜群の操作性です・18Vバッテリーが力強いパフォーマ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4059952588124
  • トラスココード:
    535-4772
  • 電圧(V):
    18
  • 質量(g):
    2300.0
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂(PA)
  • ストローク数(rpm):
    1200
  • 刈込幅(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    178
  • 長さ(mm):
    890
  • 幅(mm):
    153

(i)ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。

型番

EHC118H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHC118H

1個

18,990( 20,889円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量2.3Kgで抜群の操作性です
・18Vバッテリーが力強いパフォーマンスを発揮します
・アンチブロッキングシステム搭載
・持ち手をガードするハンドプロテクター
・450mmブレード(刃)で余裕の作業
【用途】
・生垣の刈込み
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

(i)ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスヘッジトリマー ポリアミド樹脂(PA)の型番EHC118Hのページです。
型番EHC118Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードレスヘッジトリマー ポリアミド樹脂(PA)

コードレスヘッジトリマー ポリアミド樹脂(PA)

    18Vリチウムイオン12.0Ahバッテリー

    18Vリチウムイオン12.0Ahバッテリー

      10.8Vコードレスかんな(本体のみ) GHO10.8V-20H

      10.8Vコードレスかんな(本体のみ) GHO10.8V-20H

        コードレスリベッター(充電式・18V)

        コードレスリベッター(充電式・18V)

          ランダムアクションサンダー(吸じん式) ラバーパッド

          ランダムアクションサンダー(吸じん式) ラバーパッド

            コードレストリマー GKF10.8V-8H

            コードレストリマー GKF10.8V-8H

              コードレスリベッター(充電式) アルミ 鉄 樹脂

              コードレスリベッター(充電式) アルミ 鉄 樹脂

                ドリルストップ(樹脂製・プラスチック製)

                ドリルストップ(樹脂製・プラスチック製)

                  ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)

                  ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)

                    SP81613用 充電器

                    SP81613用 充電器

                      電動工具スペアパーツ

                      電動工具スペアパーツ

                        携帯用ESH用キーアダプター

                        携帯用ESH用キーアダプター

                          49PCS 六角軸先端アクセサリーキット

                          49PCS 六角軸先端アクセサリーキット

                            メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ロブテックス SK-11 エスコ ベッセル ボッシュ トップ工業 TRAD
                            通常価格 18,990円 42,634円 40,500円 162,000円 2,600円 27,796円 208,838円 831円 1,010円 11,906円 820円 500円 4,930円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   6日目  
                            JANコード 4059952588124 3165140953047 3165140866620 4059952606767 3165140623476 - - - - - - - -
                            トラスココード 535-4772 215-8000 276-8814 434-2970 753-4655 - - - - - - - -
                            電圧(V) 18 18 - - - DC10.8 - - - - - - -
                            質量(g) 2300.0 1500.0 1500.0 2200.0 - - - - - - - - -
                            材質1 ポリアミド樹脂(PA) ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン ポリアミド樹脂(PA) ポリアミド樹脂(PA) - - - - - - - - -

                            コードレスヘッジトリマー ポリアミド樹脂(PA)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました