(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイナスドライバー1290

マイナスドライバー1290

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,594円 ~ 4,087円
税込価格
2,853円 ~ 4,496円

【特長】・2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすい...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    軸:クロムバナジウム合金鋼
  • 材質2:
    グリップ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3:
    表面処理:電解ニッケルクロムメッキ
  • グリップ色:
    オレンジ/グレー
  • 軸形状:

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
軸長(mm)
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
刃先
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
332
8014230382487
147.300
256-8826
[[-]]8.0

1個

2,594( 2,853円 )

1日目

200
332
8014230382500
168.300
257-0301
[[-]]10.0

1個

3,031( 3,334円 )

1日目

250
382
8014230382517
256.500
257-0303
[[-]]12.0

1個

4,087( 4,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています
・ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです
・酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます
【材質】
・軸:クロムバナジウム合金鋼
・グリップ:ポリプロピレン(PP)
・表面処理:電解ニッケルクロムメッキ

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイナスドライバー1290

マイナスドライバー1290

    マイナスドライバー1294L(ロングタイプ)

    マイナスドライバー1294L(ロングタイプ)

      プラスドライバー1292L(ロングタイプ)

      プラスドライバー1292L(ロングタイプ)

        ソケットドライバー 943BX(ロングタイプ)

        ソケットドライバー 943BX(ロングタイプ)

          マイナスドライバー マイナス(-)

          マイナスドライバー マイナス(-)

            ドライバーセット プラス マイナス

            ドライバーセット プラス マイナス

              マイナスドライバー(スタンダード)

              マイナスドライバー(スタンダード)

                オフセットマイナスドライバー マイナス(-)

                オフセットマイナスドライバー マイナス(-)

                  マイナスドライバー(セットスクリュー用)

                  マイナスドライバー(セットスクリュー用)

                    ソフトフィニッシュ®ESDマイナスドライバー

                    ソフトフィニッシュ®ESDマイナスドライバー

                      マイナスドライバー PB 8100 RB

                      マイナスドライバー PB 8100 RB

                        マイナスドライバー(根元六角付き)

                        マイナスドライバー(根元六角付き)

                          マイナスドライバー(電気技士用)

                          マイナスドライバー(電気技士用)

                            メーカー BETA BETA BETA BETA PBスイスツールズ バーコ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ WIHA PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 2,594円 2,561円 2,671円 2,646円 771円 11,005円 922円 1,995円 1,231円 3,225円 1,149円 3,554円 891円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目  
                            材質1 軸:クロムバナジウム合金鋼 軸:クロムバナジウム合金鋼 軸:クロムバナジウム合金鋼 軸:クロムモリブデン鋼 - - - - - - - - -
                            材質2 グリップ:ポリプロピレン(PP) グリップ:ポリプロピレン(PP) グリップ:ポリプロピレン(PP) グリップ:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - -
                            材質3 表面処理:電解ニッケルクロムメッキ 表面処理:電解ニッケルクロムメッキ 表面処理:電解ニッケルクロムメッキ 表面処理:クロムメッキ - - - - - - - - -
                            グリップ色 オレンジ/グレー オレンジ/グレー オレンジ/グレー - - - - - - - - - -
                            軸形状 - - - - - - - - - -

                            マイナスドライバー1290のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました