(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製クーラントホース レンチ

ステンレス製クーラントホース レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,023円
税込単価
4,425円

【特長】・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になってい...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    173
  • 最大使用液圧力(kg/[[CM2]]):
    5Mpa
  • JANコード:
    4589926641727
  • 質量(g):
    158.000
  • トラスココード:
    160-9220
  • 材質1:
    SUS303

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-27

1個

4,023( 4,425円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています
・ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています
・保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません
【用途】
・切削、研削加工時の工具先端冷却等に
【材質】
・SUS303

SW-27で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製クーラントホース レンチの型番SW-27のページです。
型番SW-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製クーラントホース レンチ

ステンレス製クーラントホース レンチ

    ステンレス製クーラントホース ダブルソケットジョイントホース

    ステンレス製クーラントホース ダブルソケットジョイントホース

      ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ワンタッチカプラ

      ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ワンタッチカプラ

        ステンレス製クーラントホース 違径ソケット

        ステンレス製クーラントホース 違径ソケット

          ステンレス製クーラントホース ジョイント

          ステンレス製クーラントホース ジョイント

            ステンレス製クーラントホース コネクター

            ステンレス製クーラントホース コネクター

              ステンレス製クーラントホース ジョイントホース

              ステンレス製クーラントホース ジョイントホース

                ステンレス製クーラントホース ボールコネクター

                ステンレス製クーラントホース ボールコネクター

                  ステンレス製クーラントホース サークルシャワーノズル

                  ステンレス製クーラントホース サークルシャワーノズル

                    ステンレス製クーラントホース 丸ノズル

                    ステンレス製クーラントホース 丸ノズル

                      ステンレス製クーラントホース 樹脂製丸ノズル

                      ステンレス製クーラントホース 樹脂製丸ノズル

                        ステンレス製クーラントホース サイドノズル

                        ステンレス製クーラントホース サイドノズル

                          ステンレス製クーラントホース フレアノズル

                          ステンレス製クーラントホース フレアノズル

                            メーカー HILT LINE HILT LINE HILT LINE HILT LINE HILT LINE HILT LINE HILT LINE HILT LINE HILT LINE HILT LINE HILT LINE HILT LINE HILT LINE
                            通常価格 4,023円 14,496円 14,052円 12,804円 7,303円 4,023円 5,924円 6,452円 19,125円 5,820円 5,820円 5,711円 13,870円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            全長(mm) 173 85 32 25 - - - - - - - - -
                            最大使用液圧力(kg/[[CM2]]) 5Mpa 5Mpa 5Mpa 5Mpa 5Mpa 5Mpa 5Mpa 5Mpa 5Mpa 5Mpa 5Mpa 5Mpa 5Mpa
                            JANコード 4589926641727 4589926641277 4589926640607 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 158.000 70.000 25.000 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 160-9220 160-7861 160-8891 - - - - - - - - - -

                            ステンレス製クーラントホース レンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました