(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OPP袋 クリスタルパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OPP袋 クリスタルパック【100個入り】

通常単価(税別)
1,704円
税込単価
1,874円

【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4901755441901
  • トラスココード:
    342-3443
  • 質量(g):
    267.000
  • 材質1:
    OPP
  • 横(mm):
    65
  • 厚さ(mm):
    0.03
  • 縦(mm):
    750
  • 色:
    透明

型番

006739600 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006739600

1パック

100個入り

1,704( 1,874円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです
・信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です
・ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります
【材質】
・OPP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPP袋 クリスタルパックの型番006739600のページです。
型番006739600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OPP袋 クリスタルパック

OPP袋 クリスタルパック

    OPP袋 テープなし クリスタルパック テープ付き

    OPP袋 テープなし クリスタルパック テープ付き

      OPP袋 クリスタルパック テープ付

      OPP袋 クリスタルパック テープ付

        OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm

        OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm

          チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

          チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

            チャック袋 「ラミグリップ」 VP 平袋ハイバリアタイプ

            チャック袋 「ラミグリップ」 VP 平袋ハイバリアタイプ

              OPPスウィートパック 6+5×20 無地

              OPPスウィートパック 6+5×20 無地

                OPPスウィートパック 8+7×25 無地

                OPPスウィートパック 8+7×25 無地

                  OPPスウィートパック 7.5+6×20 無地

                  OPPスウィートパック 7.5+6×20 無地

                    パートコート袋 #40 18-30

                    パートコート袋 #40 18-30

                      パートコート袋 #40 13-24

                      パートコート袋 #40 13-24

                        パートコート袋 #50 12-22

                        パートコート袋 #50 12-22

                          OPP#30サイド ネクタイヨウ L 100枚入

                          OPP#30サイド ネクタイヨウ L 100枚入

                            メーカー HEIKO HEIKO HEIKO HEIKO セイニチ セイニチ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 1,704円 558円 246円 178円 35,528円 44,671円 671円 1,010円 740円 997円 614円 640円 1,920円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            JANコード 4901755441901 4901755479379 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 342-3443 857-9445 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 267.000 110.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 OPP OPP(二軸延伸ポリプロピレン)国産フィルム OPP(二軸延伸ポリプロピレン)国産フィルム OPP(二軸延伸ポリプロピレン)国産フィルム - - - - - - - - -
                            横(mm) 65 90 - - - - - - - - - - -

                            OPP袋 クリスタルパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OPP袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました