(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段ボール緩衝材製造機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

段ボール緩衝材製造機

通常単価(税別)
450,000円
税込単価
495,000円

【特長】・使用済みの段ボール箱を製品を安全に配送するための梱包材に変化させます...

詳細情報を確認する

  • 消費電力(kW):
    0.6
  • 電源(V):
    100
  • 本体寸法(mm)奥行:
    370
  • 本体寸法(mm)高さ:
    330
  • 本体寸法(mm)幅:
    630
  • JANコード:
    4902205723868
  • 質量(g):
    41000.0
  • トラスココード:
    582-3530

型番

FLEXPACK-DESKTOP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLEXPACK-DESKTOP

1個

450,000( 495,000円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用済みの段ボール箱を製品を安全に配送するための梱包材に変化させます
・最大で厚み11mmのダンボールまで対応
・Aフルートはもちろん、2層のWフルートや2層強化段ボールの投入も可能です
・メモリに合わせて調整レバーを調整することで、包装材料を適切なサイズにカットすることが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段ボール緩衝材製造機の型番FLEXPACK-DESKTOPのページです。
型番FLEXPACK-DESKTOPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段ボール緩衝材製造機

段ボール緩衝材製造機

    エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG

    エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG

      エアー緩衝材製造機 クッションハチ

      エアー緩衝材製造機 クッションハチ

        エアー緩衝材製造機 Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)

        エアー緩衝材製造機 Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)

          エアークッションフィルム バブル ACB4430

          エアークッションフィルム バブル ACB4430

            メーカー ナカバヤシ SANYU PRINTING 司化成工業 トヨコン(旧アジアハイテックス) アスカ
            通常価格 450,000円 187,500円 312,681円 190,000円 7,500円
            通常出荷日 11日目   7日目   10日目   5日目   1日目  
            消費電力(kW) 0.6 - - - -
            電源(V) 100 - - - -
            本体寸法(mm)奥行 370 - - - -
            本体寸法(mm)高さ 330 - - - -
            本体寸法(mm)幅 630 - - - -

            段ボール緩衝材製造機のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            緩衝材製造機本体カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました