(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超極小Bluetoothハンズフリーヘッドセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超極小Bluetoothハンズフリーヘッドセット

通常単価(税別)
7,378円
税込単価
8,116円

【特長】・充電ケース付きで持ち運びしやすく、ヘッドセットを取り外すだけですぐ接...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    254-7493
  • タイプ:
    片耳
  • JANコード:
    4549550206051
  • 質量(g):
    83.0
  • サイズ(mm):
    約19×25×28(ヘッドセット)
  • ケース本体:
    約55×33×30mm

(i)ご注意

  • 運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。
  • 事故や発火の原因となります。

型番

LBT-HSC32MPBK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBT-HSC32MPBK

1個

7,378( 8,116円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電ケース付きで持ち運びしやすく、ヘッドセットを取り外すだけですぐ接続でき通話ができる、完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小設計Bluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです

(i)ご注意

  • 運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。
  • 事故や発火の原因となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超極小Bluetoothハンズフリーヘッドセットの型番LBT-HSC32MPBKのページです。
型番LBT-HSC32MPBKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超極小Bluetoothハンズフリーヘッドセット

超極小Bluetoothハンズフリーヘッドセット

    有線ヘッドセット 両耳ネックバンド

    有線ヘッドセット 両耳ネックバンド

      有線ヘッドセット デュアルマイクノイズリダクション 両耳 ブラック

      有線ヘッドセット デュアルマイクノイズリダクション 両耳 ブラック

        タッチペン 充電式 iPadモード・汎用モード切替 磁気吸着 USB-C充電

        タッチペン 充電式 iPadモード・汎用モード切替 磁気吸着 USB-C充電

          1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様

          1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様

            Bluetooth 2次元バーコードリーダー OPN-3102i-WHT

            Bluetooth 2次元バーコードリーダー OPN-3102i-WHT

              2次元データコレクタ

              2次元データコレクタ

                2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS

                2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS

                  大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)

                  大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)

                    TRUSCO 3WAYビジネスバッグ 多機能ポケット付

                    TRUSCO 3WAYビジネスバッグ 多機能ポケット付

                      コードバンド 20本入 KBシリーズ

                      コードバンド 20本入 KBシリーズ

                        モニターアーム(距離・角度調整可能)

                        モニターアーム(距離・角度調整可能)

                          セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダード(簡易パッケージ)タイプ

                          セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダード(簡易パッケージ)タイプ

                            メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム アズワン 三商 オプトエレクトロニクス アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン スリーエムジャパン
                            通常価格 7,378円 5,614円 21,145円 10,376円 52,822円 64,000円 53,953円 82,945円 40,800円 9,675円 220円 13,800円 13,680円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   12日目   5日目   8日目   19日目   2日目   1日目   1日目   1日目~  
                            トラスココード 254-7493 503-3557 377-1879 503-1844 - - - - - - - - -
                            タイプ 片耳 両耳 両耳 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4549550206051 4549550257985 4549550230506 4549550257992 - - - - - - - - -
                            質量(g) 83.0 36.000 195.000 14.000 - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 約19×25×28(ヘッドセット) - - - - - - - - - - - -

                            超極小Bluetoothハンズフリーヘッドセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました