(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレオトップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クレオトップ

通常価格(税別)
4,486円 ~ 10,313円
税込価格
4,935円 ~ 11,344円

【特長】・屋外で使われる木材の耐久性を向上させます・木目を生かす半透明の仕上げ...

詳細情報を確認する

  • 乾燥時間:
    約24時間(20度)
  • 塗り重ね回数:
    2
  • 材質1:
    合成樹脂・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用ホ防虫剤・防カビ剤・その他添加物
  • 塗り重ね可能時間:
    約6時間以上
  • 指触乾燥時間:
    約3時間

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
塗布面積([[M2]])
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラウン
2.5
約13~15
4932292007022
2100.0
578-8437

1個

4,486( 4,935円 )

1日目

ブラウン
16
約85~95
4932292007039
13440.0
578-6944

1個

10,313( 11,344円 )

4日目

クリア
2.5
約13~15
4932292007077
1990.0
578-8427

1個

4,486( 4,935円 )

1日目

クリア
16
約85~95
4932292007084
12740.0
578-6945

1個

10,313( 11,344円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外で使われる木材の耐久性を向上させます
・木目を生かす半透明の仕上げりです
・防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています
【用途】
・木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀・支柱・小屋等の屋外木部
【材質】
・合成樹脂・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用ホ防虫剤・防カビ剤・その他添加物

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレオトップ

クレオトップ

    コールタール

    コールタール

      耐熱ブラック 有機則対応

      耐熱ブラック 有機則対応

        [油性]鉄用ペイント(ツヤあり)

        [油性]鉄用ペイント(ツヤあり)

          油性建物用 0.7L

          油性建物用 0.7L

            油性シリコンラッカースプレー

            油性シリコンラッカースプレー

              シントー 鉄部用ペイント コーヒーブラウン 1.6L

              シントー 鉄部用ペイント コーヒーブラウン 1.6L

                油性白ありガード

                油性白ありガード

                  タフブラック NX15

                  タフブラック NX15

                    耐熱塗料スプレー

                    耐熱塗料スプレー

                      油性固形ペンキ(工業用)

                      油性固形ペンキ(工業用)

                        油性焼き杉用塗料

                        油性焼き杉用塗料

                          油性スーパーコート 10L

                          油性スーパーコート 10L

                            メーカー YOSHIDASEIYUSHO YOSHIDASEIYUSHO FALCON エスコ ロックペイント カンペハピオ シントーファミリー アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アサヒペン エスコ アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 4,486円 9,004円 3,263円 5,661円 2,026円 1,268円 4,790円 2,743円 800円 2,927円 400円 3,033円 18,225円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目~   4日目   9日目   3日目   2日目~   1日目   9日目   4日目  
                            乾燥時間 約24時間(20度) 約48-72時間(20度) - - - - - - - - - - -
                            塗り重ね回数 2 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 合成樹脂・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用ホ防虫剤・防カビ剤・その他添加物 - - - - - - - - - - - -
                            塗り重ね可能時間 約6時間以上 - - - - - - - - - - - -
                            指触乾燥時間 約3時間 約2時間 - - - - - - - - - - -

                            クレオトップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました