(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

骨伝導ヘッドホン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

骨伝導ヘッドホン

通常単価(税別)
6,035円
税込単価
6,639円

【特長】・耳を塞がず骨で聴くワイヤレスヘッドホンです・長時間でも耳が疲れにくく...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    骨伝導
  • JANコード:
    4984279890066
  • 質量(g):
    32.000
  • トラスココード:
    450-2104
  • 色:
    ブラック

型番

HD-BCEX4BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-BCEX4BK

1個

6,035( 6,639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳を塞がず骨で聴くワイヤレスヘッドホンです
・長時間でも耳が疲れにくく、音声と同時に周囲の音も聞くことができるので、テレワークやスポーツ時に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

骨伝導ヘッドホンの型番HD-BCEX4BKのページです。
型番HD-BCEX4BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

骨伝導ヘッドホン

骨伝導ヘッドホン

    ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン

    ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン

      特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ・中継器対応)

      特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ・中継器対応)

        アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

        アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

          アイコム 外部スピーカー

          アイコム 外部スピーカー

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

              TOA ダイナミックマイクロホン

              TOA ダイナミックマイクロホン

                アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D

                アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D

                  トランシーバー(中継器対応・防水型)

                  トランシーバー(中継器対応・防水型)

                    TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

                    TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

                      特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

                      特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

                        ケンウッド プチホン型イヤホン

                        ケンウッド プチホン型イヤホン

                          アイコム 接話タイピン型マイクロホン

                          アイコム 接話タイピン型マイクロホン

                            メーカー HIDISC オーディオテクニカ アネスト岩田 ICOM ICOM ユニペックス TOA アルインコ エスコ TOA ケンウッド ケンウッド ICOM
                            通常価格 6,035円 13,288円 12,825円 2,500円 3,308円 35,432円 33,774円 300円 28,757円 12,907円 54,672円 1,500円 16,762円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   19日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 7日目   2日目   5日目   6日目  
                            タイプ 骨伝導 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4984279890066 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 32.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 450-2104 - - - - - - - - - - - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -

                            骨伝導ヘッドホンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました