(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M18スタンドライト(充電式) M18-HOSALC-0-JP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M18スタンドライト(充電式) M18-HOSALC-0-JP

通常単価(税別)
81,801円
税込単価
89,981円

【特長】・AC&DCモード、USBおよびM18バッテリー充電機能付きで多様なニ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    2100
  • JANコード:
    4573592030664
  • 質量(g):
    9600.0
  • トラスココード:
    459-8948

型番

M18-HOSALC-0-JP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M18-HOSALC-0-JP

1個

81,801( 89,981円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC&DCモード、USBおよびM18バッテリー充電機能付きで多様なニーズに対応です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18スタンドライト(充電式) M18-HOSALC-0-JPの型番M18-HOSALC-0-JPのページです。
型番M18-HOSALC-0-JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M18スタンドライト(充電式) M18-HOSALC-0-JP

M18スタンドライト(充電式) M18-HOSALC-0-JP

    M18スタンドライト(充電式)

    M18スタンドライト(充電式)

      M18ワークライト

      M18ワークライト

        M18 LEDエリアライト

        M18 LEDエリアライト

          M18 LEDスポットライト

          M18 LEDスポットライト

            M18スタンドタフライト

            M18スタンドタフライト

              M18バケット作業ライト

              M18バケット作業ライト

                M12スタンドライト(充電式)

                M12スタンドライト(充電式)

                  M12アンダーフードライト(充電式)

                  M12アンダーフードライト(充電式)

                    M12 LEDエリアライト

                    M12 LEDエリアライト

                      M18 LEDハイパフォーマンスエリアライト

                      M18 LEDハイパフォーマンスエリアライト

                        REDLITHIUM USB 充電式パーソナルライト

                        REDLITHIUM USB 充電式パーソナルライト

                          REDLITHIUM USB 充電式ワークライト

                          REDLITHIUM USB 充電式ワークライト

                            メーカー ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE)
                            通常価格 81,801円 44,475円 19,404円 16,133円 19,404円 70,635円 44,475円 23,764円 21,587円 15,043円 36,845円 10,800円 12,802円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            高さ(mm) 2100 397 610 308 330 320 371 416 218 217 275 - -
                            JANコード 4573592030664 4573592040038 4573592040014 4573592040069 4573592040021 4573592040045 4573592040007 4573592040106 4573592040083 4573592040120 4573592040137 4573592040182 4573592040168
                            質量(g) 9600.0 6400.0 2500.0 1500.0 400.0 8700.0 4800.0 3100.0 700.0 1000.0 1900.0 110.0 180.0
                            トラスココード 459-8948 362-4273 362-4298 362-4271 362-4299 362-4289 362-4279 362-4272 362-4276 362-4268 362-4267 521-4455 459-8951

                            M18スタンドライト(充電式) M18-HOSALC-0-JPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました