(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デスク用昇降台

デスク用昇降台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
26,000円 23,400円
税込単価
28,600円 25,740円

【特長】・既存のデスクに乗せるだけなので、設置導入が簡単です・奥行が短い省スペ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    400
  • 間口(mm):
    760
  • 高さ(mm):
    600~930
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4971660776047
  • 質量(g):
    19000.0
  • トラスココード:
    167-3112
  • 材質1:
    天板・キーボード台:MDF(PVC貼り)
  • 材質2:
    台座・支柱:スチール

(i)ご注意

  • 本製品は組み立て式です。
  • お客様ご自身での組み立てになります。
  • 組み立て作業は必ず二人以上で、安定した平らな場所を確保して行ってください。

型番

DSK10-K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSK10-K

1個

26,000円

23,400

( 25,740円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・既存のデスクに乗せるだけなので、設置導入が簡単です
・奥行が短い省スペース設計です
・スライド式キーボードなので使わないときはスッキリ収納でき、手前のスペースを有効活用できます
・ガス圧式である為、レバー操作で簡単に無段階調整ができます
・姿勢を変えて作業することで疲労回復、仕事効率アップに
【用途】
・PC作業の多いデスクワーカーに
【材質】
・天板・キーボード台:MDF(PVC貼り)
・台座・支柱:スチール
・天板ユニット(キーボード台・補助脚付)×1、支柱(昇降操作レバー付)×1、台座×1、ネジ(支柱固定用×6、天板ユニット固定用×2、昇降操作レバー固定用×3)、スパナ(プラスドライバー付)×1、六角レンチ×1、ディスプレイ固定用粘着シート×4、取扱説明書(保証書付)

(i)ご注意

  • 本製品は組み立て式です。
  • お客様ご自身での組み立てになります。
  • 組み立て作業は必ず二人以上で、安定した平らな場所を確保して行ってください。

DSK10-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デスク用昇降台の型番DSK10-Kのページです。
型番DSK10-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デスク用昇降台

デスク用昇降台

    昇降デスク用デスクサイドワゴン

    昇降デスク用デスクサイドワゴン

      昇降デスク UDDシリーズ

      昇降デスク UDDシリーズ

        パーソナルガス昇降デスク

        パーソナルガス昇降デスク

          電動昇降式ワークデスク

          電動昇降式ワークデスク

            上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

            上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

              ナイキ 多人数用デスク二人用 NED1260SA-AWH

              ナイキ 多人数用デスク二人用 NED1260SA-AWH

                フリーアドレス用デスク

                フリーアドレス用デスク

                  会議用テーブル

                  会議用テーブル

                    レーザー&ドットプリンタ台

                    レーザー&ドットプリンタ台

                      電動昇降テーブル DST-1200

                      電動昇降テーブル DST-1200

                        RF木製デスク 机上台 W1000

                        RF木製デスク 机上台 W1000

                          上下昇降デスクリフティーナ ミーティングテーブルタイプ

                          上下昇降デスクリフティーナ ミーティングテーブルタイプ

                            メーカー キングジム アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ サンワサプライ 藤沢工業 ナイキ ナイキ トラスコ中山 ナイキ サンワサプライ アイリスオーヤマ アズワン ナイキ
                            通常価格 26,000円 13,313円 29,335円 21,281円 136,543円 151,104円 49,361円 55,110円 81,000円 48,449円 56,915円 11,020円 227,934円
                            通常出荷日 4日目   2日目   2日目   4日目   10日目~   4日目   4日目   9日目~   19日目   4日目   2日目   10日目   4日目  
                            奥行(mm) 400 - - - - - - - - - - - -
                            間口(mm) 760 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 600~930 - - - - - - - - - - - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4971660776047 - - - - - - - - - - - -

                            デスク用昇降台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました