(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PACKOUT フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:48-22-8329
PACKOUT フック コンテナ・シュウノウボックス

通常単価(税別)
3,676円
税込単価
4,044円

【特長】・25以上の壁掛け用ソリューションで、工房のフルカスタマイズを実現した...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

48-22-8329 解除

Loading...

 
カタログを表示

48-22-8329 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
耐荷重(kg)
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

48-22-8329

4573592054738
360.0
565-8062
-
連続フック

1個

3,676( 4,044円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・25以上の壁掛け用ソリューションで、工房のフルカスタマイズを実現した収納システム(48-22-8329)
・園芸工具、ブラシ、箒、熊手などの収納に最適(48-22-8330)
・延長コード、ホース、ロープなどの収納に最適(48-22-8331)
・脚立、延長コードなどの収納に最適(48-22-8332)
・園芸工具、シャベル、筒状の工具の収納に最適(48-22-8333)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT フックの型番48-22-8329のページです。
型番48-22-8329に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PACKOUT フック

PACKOUT フック

    PACKOUT ラック

    PACKOUT ラック

      PACKOUT コンテナ

      PACKOUT コンテナ

        PACKOUT タンブラー

        PACKOUT タンブラー

          PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー

          PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー

            PACKOUT ディープオーガーナイザー

            PACKOUT ディープオーガーナイザー

              PACKOUT オーガナイザー

              PACKOUT オーガナイザー

                PACKOUT コンパクトウォールバスケット

                PACKOUT コンパクトウォールバスケット

                  PACKOUT スティックホルダー

                  PACKOUT スティックホルダー

                    PACKOUT ペーパータオルホルダー

                    PACKOUT ペーパータオルホルダー

                      PACKOUT コンテナ用オプション

                      PACKOUT コンテナ用オプション

                        PACKOUT ツールボックス用オプション

                        PACKOUT ツールボックス用オプション

                          PACKOUT ステンレス製タンブラー

                          PACKOUT ステンレス製タンブラー

                            メーカー ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE)
                            通常価格 2,883円 3,676円 7,980円 5,263円 6,637円 12,626円 6,637円 3,676円 3,676円 4,337円 3,941円 4,602円 5,263円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            PACKOUT フックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            48-22-8330
                            48-22-8331
                            48-22-8332
                            48-22-8333
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 耐荷重(kg) 商品タイプ

                            2,883円

                            ( 3,171円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4573592051393540.0567-116211.34ユーティリティフック ストレート

                            2,883円

                            ( 3,171円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4573592051409540.0567-119211.34ユーティリティフック 湾曲タイプ

                            4,337円

                            ( 4,771円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4573592051416690.0567-115011.34ラージフック

                            3,941円

                            ( 4,335円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4573592051423270.0567-119511.34ラージフック S型

                            工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました