(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

会議用スピーカーフォン ノイズリダクション 有線(USB-A) Bluetooth

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

会議用スピーカーフォン ノイズリダクション 有線(USB-A) Bluetooth

通常単価(税別)
15,559円
税込単価
17,115円

【特長】・Zoom、Microsoft Teams、Skype for Bus...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    120
  • 幅(mm):
    75
  • JANコード:
    4549550238243
  • 質量(g):
    300.000
  • トラスココード:
    410-3598

(i)ご注意

  • ※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。
  • スピーカーフォン本体で操作となります。

型番

LBT-SP02BK 解除

Loading...


使用例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBT-SP02BK

1個

15,559( 17,115円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Zoom、Microsoft Teams、Skype for Business、Google Meet、 Cisco Webex、SlackなどのWeb会議に最適な会議用スピーカーフォンです
・複数名のオンライン会議で使いやすい、コンパクトな会議用スピーカーフォンです
・参加者の声をしっかり拾い、相手側からの音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載
・オンライン会議の音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を整えます
・有線・無線の両方で接続が可能です

(i)ご注意

  • ※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。
  • スピーカーフォン本体で操作となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

会議用スピーカーフォン ノイズリダクション 有線(USB-A) Bluetoothの型番LBT-SP02BKのページです。
型番LBT-SP02BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

会議用スピーカーフォン ノイズリダクション 有線(USB-A) Bluetooth

会議用スピーカーフォン ノイズリダクション 有線(USB-A) Bluetooth

    会議用スピーカーフォン Speak2 75

    会議用スピーカーフォン Speak2 75

      カメラ内蔵USBスピーカーフォン

      カメラ内蔵USBスピーカーフォン

        小型スピーカーフォン

        小型スピーカーフォン

          車載用拡声装置 スピーカー

          車載用拡声装置 スピーカー

            [建設機械用]スピーカー&アンプセット

            [建設機械用]スピーカー&アンプセット

              TOA ハンズフリー拡声器 ER-1000A-BT

              TOA ハンズフリー拡声器 ER-1000A-BT

                10W スピーカー

                10W スピーカー

                  アクティブスピーカー

                  アクティブスピーカー

                    車載用PAアンプ

                    車載用PAアンプ

                      サウンドバリア用アタッチメント

                      サウンドバリア用アタッチメント

                        10W ワイヤレススピーカー

                        10W ワイヤレススピーカー

                          20W レコーダー付車載アンプ(マイク付) EA763CG-7A

                          20W レコーダー付車載アンプ(マイク付) EA763CG-7A

                            メーカー エレコム JABRA サンワサプライ オーディオテクニカ ノボル電機 エスコ TOA エスコ オーディオテクニカ ノボル電機 中発販売 エスコ エスコ
                            通常価格 15,559円 49,412円 64,000円 7,153円 12,000円 29,970円 39,700円 10,600円 4,760円 13,000円 2,700円 76,950円 39,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   5日目   11日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            奥行(mm) 75 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 120 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 75 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4549550238243 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 300.000 - - - - - - - - - - - -

                            会議用スピーカーフォン ノイズリダクション 有線(USB-A) Bluetoothのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました