(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン

通常単価(税別)
13,288円
税込単価
14,617円

【特長】・耳にストレスなく掛けられる肌触りの良いシリコン素材を使用し、イヤーハ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    Bluetooth 標準規格 Ver. 5.1 準拠
  • 奥行(mm):
    132
  • 高さ(mm):
    57
  • 幅(mm):
    49
  • 質量(g):
    35.000
  • 材質1:
    シリコン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ATH-CC500BT-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATH-CC500BT-BK

4961310159689
582-7160
ブラック

1個

13,288( 14,617円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳にストレスなく掛けられる肌触りの良いシリコン素材を使用し、イヤーハンガーとバックバンドにはしなやかで軽量なチタニウムを使用したバンドを採用しています
・圧迫感や蒸れがないので耳が痛くなりにくく、確実に装着できるバックバンドスタイルのため、Web会議中にヘッドホンが外れて重要な話を聴き逃がす心配もありません
・複数台の機器登録が行えるマルチペアリング機能を搭載しており、iPhone やAndroid、PC やタブレットなど、よく使う機器と一度ペアリングしておけば、2回目以降のBluetooth 接続は簡単です
・また、JIS 保護等級 IPX4。4相当の防滴仕様のため、散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンでヘッドホンが濡れても大丈夫です
・水まわりの家事をする際にも安心して使用できます
【材質】
・シリコン
・本体
・取扱説明書
・付属品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホンの型番ATH-CC500BT-BKのページです。
型番ATH-CC500BT-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン

ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン

    ステレオヘッドセット ATH-102COM

    ステレオヘッドセット ATH-102COM

      USB Type-C用イヤホン

      USB Type-C用イヤホン

        骨伝導ヘッドホン

        骨伝導ヘッドホン

          ワイヤレスシステム

          ワイヤレスシステム

            ワイヤレスミキサー

            ワイヤレスミキサー

              ワイヤレスインターホン

              ワイヤレスインターホン

                TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                  40W ワイヤレスアンプ

                  40W ワイヤレスアンプ

                    ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

                    ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

                      ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

                      ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

                        TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機

                        TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機

                          エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

                          エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

                            メーカー オーディオテクニカ オーディオテクニカ オーディオテクニカ HIDISC TOA TOA エスコ TOA エスコ TOA TOA TOA エスコ
                            通常価格 13,288円 3,769円 4,348円 6,035円 1,641円 76,654円 13,200円 13,489円 152,050円 87,206円 113,601円 48,183円 4,924円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   2日目   当日出荷可能 5日目   2日目   2日目~   2日目~   5日目   1日目   当日出荷可能
                            タイプ Bluetooth 標準規格 Ver. 5.1 準拠 両耳 両耳 - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 132 55 26 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 57 172 30 - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 49 164 16 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 35.000 110.000 6.000 - - - - - - - - - -

                            ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました