(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャック付ポリ袋 厚口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チャック付ポリ袋 厚口【100~200個入り】

通常価格(税別)
1,074円 ~ 6,295円
税込価格
1,181円 ~ 6,925円

【特長】・小物などの整理に最適なチャックポリ付きポリエチレン袋です・丈夫な厚口...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.08
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    LDPE

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
横(mm)
縦(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
85
120
4547432434318
380.000
339-1668

1パック

200個入り

1,251( 1,376円 )

7日目

120
170
4547432434332
350.000
341-3649

1パック

100個入り

1,074( 1,181円 )

7日目

200
280
4547432434363
920.000
339-6403

1パック

100個入り

2,626( 2,889円 )

7日目

280
400
4547432434387
1800.000
341-2099

1パック

100個入り

4,538( 4,992円 )

7日目

340
480
4547432434394
2600.000
341-2134

1パック

100個入り

6,295( 6,925円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物などの整理に最適なチャックポリ付きポリエチレン袋です
・丈夫な厚口タイプです
【材質】
・LDPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャック付ポリ袋 厚口

チャック付ポリ袋 厚口

    SWANチャック付ポリ袋

    SWANチャック付ポリ袋

      透明ポリ 厚口 #04 45L

      透明ポリ 厚口 #04 45L

        チャック付ポリ袋

        チャック付ポリ袋

          ユニパック チャック付ポリ袋

          ユニパック チャック付ポリ袋

            チャック付ポリ袋 ユニパック

            チャック付ポリ袋 ユニパック

              ポリ袋(チャック付)ポリエチレン

              ポリ袋(チャック付)ポリエチレン

                チャック付ポリ袋 ユニパックGP

                チャック付ポリ袋 ユニパックGP

                  ユニパック チャック付ポリ袋 PE

                  ユニパック チャック付ポリ袋 PE

                    ポリ袋(チャック付/横型)

                    ポリ袋(チャック付/横型)

                      [ESD]チャック付ポリ袋

                      [ESD]チャック付ポリ袋

                        チャック付ポリ袋"ユニパック"シルバー

                        チャック付ポリ袋"ユニパック"シルバー

                          チャック付ポリ袋(0.06mm)

                          チャック付ポリ袋(0.06mm)

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ 東京硝子器械 東京硝子器械 セイニチ エスコ セイニチ 東京硝子器械 エスコ エスコ セイニチ エスコ
                            通常価格 1,074円 3,208円 256円 910円 1,100円 227円 690円 363円 700円 530円 4,040円 3,162円 4,290円
                            通常出荷日 7日目   1日目   6日目   6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
                            厚さ(mm) 0.08 0.04 - - - - - - - - - - -
                            透明 透明 - - - - - - - - - - -
                            材質1 LDPE LDPE(低密度ポリエチレン) - - - - - - - - - - -

                            チャック付ポリ袋 厚口のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました