(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パノラマワイドビュー2100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パノラマワイドビュー2100

通常単価(税別)
2,697円
税込単価
2,967円

【特長】・両サイドに回り込むような「アイラップパノラマビューレンズ」で隙間なく...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • ツル調整:
  • ノーズパッド:
  • フレーム色:
    ダークブルー
  • レンズ色:
    クリア
  • 高さ(mm):
    48
  • 適合規格:
    ANSI
  • 幅(mm):
    148
  • 防曇加工:
  • テンプル色:
    ダークブルー
  • マスク併用可否:
  • JANコード:
    4580073910865
  • 質量(g):
    29.000
  • トラスココード:
    557-2375
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート

型番

2100PCF 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2100PCF

1個

2,697( 2,967円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両サイドに回り込むような「アイラップパノラマビューレンズ」で隙間なく目を守ります。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パノラマワイドビュー2100の型番2100PCFのページです。
型番2100PCFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パノラマワイドビュー2100

パノラマワイドビュー2100

    リモコンライティング

    リモコンライティング

      バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

      バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

        新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット全光式 60Hz

        新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット全光式 60Hz

          調光式 LED面発光型ライト

          調光式 LED面発光型ライト

            LEDパノラマ コンパクトタイプ

            LEDパノラマ コンパクトタイプ

              新ダイワ バルーン投光機60HZ インバータ発電機 1000W全光式 60Hz

              新ダイワ バルーン投光機60HZ インバータ発電機 1000W全光式 60Hz

                新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz

                新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz

                  LEDテープライト 16.6mmP 3M巻

                  LEDテープライト 16.6mmP 3M巻

                    取付金具 抱え込み式 2個1セット

                    取付金具 抱え込み式 2個1セット

                      ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

                      ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

                        簡易防水型 LED リニアライト用吊り金具

                        簡易防水型 LED リニアライト用吊り金具

                          岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F4

                          岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F4

                            メーカー トーアボージン ELPA朝日電器 新ダイワ工業 新ダイワ工業 日機 長谷川製作所 新ダイワ工業 新ダイワ工業 トライト 日機 嵯峨電機工業 日機 岩崎電気
                            通常価格 2,697円 9,661円 356,294円 323,125円 14,844円 123,682円 977,112円 321,848円 26,280円 2,858円 211,050円 2,500円 3,600円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   9日目   8日目   4日目   4日目   1日目   1日目   9日目   6日目   2日目  
                            UVカット - - - - - - - - - - - -
                            ツル調整 - - - - - - - - - - - -
                            ノーズパッド - - - - - - - - - - - -
                            フレーム色 ダークブルー - - - - - - - - - - - -
                            レンズ色 クリア - - - - - - - - - - - -

                            パノラマワイドビュー2100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました