(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て手袋"TGシリーズ" TGエアー 粉なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TGNN06BL10P
使い捨て手袋"TGシリーズ" TGエアー 粉なし テブクロ

通常単価(税別)
10,278円
税込単価
11,306円

【特長】・10箱まとめ買いのお徳用です・ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.06
  • 手のひら周り(cm):
    22
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8.3
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 食品衛生法:
    適合
  • エンボス加工:
    指先

型番

TGNN06BL10P 解除

Loading...

 
カタログを表示

TGNN06BL10P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGNN06BL10P

586-1536
5000

1個

10,278( 11,306円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10箱まとめ買いのお徳用です
・ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています
・極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です
・精密作業に最適です
【用途】
・精密作業
・分析研究
・機械作業
・油を使う作業
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て手袋"TGシリーズ" TGエアー 粉なしの型番TGNN06BL10Pのページです。
型番TGNN06BL10Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て手袋"TGシリーズ" TGエアー 粉なし

使い捨て手袋"TGシリーズ" TGエアー 粉なし

    使い捨て手袋"TGシリーズ" TGスタンダード 青粉なし

    使い捨て手袋"TGシリーズ" TGスタンダード 青粉なし

      使い捨て手袋"TGシリーズ" TGワーク 粉なし

      使い捨て手袋"TGシリーズ" TGワーク 粉なし

        薄手高級手袋

        薄手高級手袋

          ニトリルゴム厚手手袋 ロングタイプ

          ニトリルゴム厚手手袋 ロングタイプ

            使い捨て極薄手袋 100枚入

            使い捨て極薄手袋 100枚入

              【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

              【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

                ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なしロング)

                ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なしロング)

                  極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

                  極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

                    極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)

                    極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)

                      ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 92-600シリーズ

                      ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 92-600シリーズ

                        ニトリル手袋 ベルテ 710N (薄手) 粉なし ブルー (100枚入)

                        ニトリル手袋 ベルテ 710N (薄手) 粉なし ブルー (100枚入)

                          ニトリル手袋 ベルテ 750K (レギュラー) 粉なし ブルー 100枚入

                          ニトリル手袋 ベルテ 750K (レギュラー) 粉なし ブルー 100枚入

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アンセル ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 10,277円 11,829円 12,343円 654円 995円 1,835円 590円 1,980円 1,480円 1,480円 2,272円 1,524円 2,260円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                            ブルー - ブルー グリーン ブルー ホワイト - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.06 0.06 0.1 0.33 0.95 0.09 - - - - - - -
                            手のひら周り(cm) 22 22 - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 24 24 24 30 30 24 - - - - - - -
                            中指長さ(cm) 8.3 8.3 - - - - - - - - - - -

                            使い捨て手袋"TGシリーズ" TGエアー 粉なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TGNN06BM10P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g)

                            10,277円

                            ( 11,305円 )
                            1個 -

                            1日目

                            586-00664700.0

                            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました