(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283【50個入り】

通常価格(税別)
2,653円
税込価格
2,918円

【特長】・ニトリルゴム0.2mm。破れに強く、手を保護します。・濡れたり、油っ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.2
  • 全長(cm):
    30
  • 材質1:
    ニトリル
  • 左右の区別:
    左右兼用
  • 粉(あり・なし):
    なし

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
64629476
646-2947
14
7.5
5.300

1パック

50個入り

2,653( 2,918円 )

19日目

64629490
646-2949
16
8
5.950

1パック

50個入り

2,653( 2,918円 )

19日目

64629469
646-2946
19
8.5
6.500

1パック

50個入り

2,653( 2,918円 )

19日目

64629483
646-2948
22
9
6.850

1パック

50個入り

2,653( 2,918円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴム0.2mm。破れに強く、手を保護します。
・濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。
・二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。
・特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。
・破れや裂けを防止する丈夫な仕様。
・拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
・表面に細かい凹凸加工を施し、確実なグリップ力を発揮
【用途】
・一般的な目的での自動車のアフターサービス
・清掃、清掃、メンテナンス
・包装とラベル貼り付け
・冷蔵関連作業
【材質】
・ニトリル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました