(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型LEDヘッドライト スターゲイザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薄型LEDヘッドライト スターゲイザー

通常価格(税別)
3,210円 ~ 4,826円
税込価格
3,531円 ~ 5,309円

【特長】・アウトドア全般に・バッテリーインジケーター付きで、電池残量も一目瞭然...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    本体:ABS
  • 電源(V):
    3.7
  • 保護等級:
    x5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
最大点灯時間(h)
幅(mm)
明るさ(lm)
質量(g)
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4950654051735
651-4693
22.7
34.3
2
56.6
350
52
2時間

1個

3,210( 3,531円 )

4日目

4950654051728
651-4713
39.6
39.7
3.5
72.1
550
93
3時間

1個

4,826( 5,309円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドア全般に
・バッテリーインジケーター付きで、電池残量も一目瞭然です
【材質】
・本体:ABS

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型LEDヘッドライト スターゲイザー

薄型LEDヘッドライト スターゲイザー

    LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズ

    LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズ

      充電式LEDヘッドライト メタルマスター

      充電式LEDヘッドライト メタルマスター

        電池式LEDヘッドライト メタルマスター

        電池式LEDヘッドライト メタルマスター

          Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RG

          Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RG

            Gシリーズ LEDヘッドライト GH-109RG

            Gシリーズ LEDヘッドライト GH-109RG

              'LEDヘッドライト CPー360(充電式アウトドア用)

              'LEDヘッドライト CPー360(充電式アウトドア用)

                LEDヘッドライト コンブレーカー101D

                LEDヘッドライト コンブレーカー101D

                  LEDハンディライト レクシード

                  LEDハンディライト レクシード

                    多機能キーライト U10

                    多機能キーライト U10

                      防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

                      防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

                        ヘッドライト用シリコンバンド 025

                        ヘッドライト用シリコンバンド 025

                          ヘルメットホルダーRV0020 4個入り

                          ヘルメットホルダーRV0020 4個入り

                            メーカー GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS
                            通常価格 3,210円 6,450円 10,753円 7,520円 15,000円 16,500円 4,327円 4,954円 5,358円 3,210円 17,053円 1,111円 636円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            黄色・黒 グレー グレー ブラック 白色 黄/黒 - -
                            材質1 本体:ABS PC・ABS 本体:ステンレス 本体:ステンレス ポリカーボネイト ポリカーボネイト ラバーコーティング 本体:ABS樹脂 アルミニウム ABS樹脂 本体:ABS樹脂 シリコン ABS樹脂
                            電源(V) 3.7 - 3.7 1.5 専用充電池(付属) 専用充電池(付属)or単4アルカリ電池×4本(別売) 専用リチウムイオン充電池 - - - - - -
                            保護等級 x5 IP64(耐塵・防滴) IP64 64 IP66(耐塵・耐水) IP66(耐塵・耐水) IPX4 IP64(耐塵・防滴) IP66(耐塵・耐水) IPX4 IP65 - -

                            薄型LEDヘッドライト スターゲイザーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました