(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDヘッドライト コンブレーカー101D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDヘッドライト コンブレーカー101D

通常単価(税別)
4,954円
税込単価
5,449円

【特長】・CB-100Dの後継機種です・明るさ200ルーメンから230ルーメン...

詳細情報を確認する

  • 光源:
    チップタイプ白色LED×1灯
  • JANコード:
    4950654048308
  • トラスココード:
    545-4418
  • 奥行(mm):
    36.5
  • 高さ(mm):
    44.5
  • 最大点灯時間(h):
    6(強)/10(中)/81(弱)
  • 照射距離(m):
    100(強)/73(中)/35(弱)
  • 色:
    グレー
  • 幅(mm):
    62.2
  • 明るさ(lm):
    230(強)/100(中)/20(弱)
  • 落下耐久(m):
    2
  • 質量(g):
    105.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 電源:
    単4アルカリ乾電池(3本)付属(エネループ・充電式エボルタ使用可)
  • 保護等級:
    IP64(耐塵・防滴)

(i)ご注意

  • 目に直接光を当てないで下さい。

型番

CB-101D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-101D

1個

4,954( 5,449円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CB-100Dの後継機種です
・明るさ200ルーメンから230ルーメンにアップしました
・コストパフォーマンスに優れたスタンダードヘッドライトです
・光を遠方に飛ばすコリメータレンズ搭載です
【用途】
・夜間の作業現場や屋内での作業現場時に
【材質】
・本体:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 目に直接光を当てないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト コンブレーカー101Dの型番CB-101Dのページです。
型番CB-101Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDヘッドライト コンブレーカー101D

LEDヘッドライト コンブレーカー101D

    LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズ

    LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズ

      防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

      防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

        充電式LEDヘッドライト メタルマスター

        充電式LEDヘッドライト メタルマスター

          電池式LEDヘッドライト メタルマスター

          電池式LEDヘッドライト メタルマスター

            Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RG

            Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RG

              Gシリーズ LEDヘッドライト GH-109RG

              Gシリーズ LEDヘッドライト GH-109RG

                'LEDヘッドライト CPー360(充電式アウトドア用)

                'LEDヘッドライト CPー360(充電式アウトドア用)

                  多機能キーライト U10

                  多機能キーライト U10

                    ヘッドライト用シリコンバンド 025

                    ヘッドライト用シリコンバンド 025

                      LEDハンディライト レクシード

                      LEDハンディライト レクシード

                        ヘルメットホルダーRV0020 4個入り

                        ヘルメットホルダーRV0020 4個入り

                          建築向けLEDヘッドライト Dシリーズ

                          建築向けLEDヘッドライト Dシリーズ

                            メーカー GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS TJMデザインタジマツール
                            通常価格 4,954円 6,450円 17,053円 10,753円 7,520円 15,000円 16,500円 4,327円 3,210円 1,111円 5,358円 636円 3,493円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            光源 チップタイプ白色LED×1灯 高演色(Ra90)チップタイプ白色LED×1個 白色COB LED×1灯 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4950654048308 4950654048360 4950654037739 4950654051117 4950654051100 4950654047738 4950654047165 4950654052015 4950654051780 4950654034110 4950654046014 4950654035261 -
                            トラスココード 545-4418 535-6416 819-3859 651-4692 651-4691 353-8706 353-8697 645-3662 650-9980 817-9640 250-5613 817-9639 -
                            奥行(mm) 36.5 40.5 52 30 30 40 37.2 31.8 18 800 - - -
                            高さ(mm) 44.5 45.5 47 28 28 45 43.2 42 69 - - - -

                            LEDヘッドライト コンブレーカー101Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました