(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDヘッドライト メタルマスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDヘッドライト メタルマスター

通常単価(税別)
10,753円
税込単価
11,828円

【特長】・ヘルメットなどに付けても邪魔にならないコンパクト設計です・明るさ3段...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4950654051117
  • トラスココード:
    651-4692
  • 奥行(mm):
    30
  • 高さ(mm):
    28
  • 最大点灯時間(h):
    8.5
  • 色:
  • 幅(mm):
    55
  • 明るさ(lm):
    420
  • 質量(g):
    189.000
  • 材質1:
    本体:ステンレス
  • 電源(V):
    3.7
  • 充電時間:
    4時間
  • 材質2:
    バッテリーボックス:ABS
  • 保護等級:
    IP64

型番

MM-818R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MM-818R

1個

10,753( 11,828円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットなどに付けても邪魔にならないコンパクト設計です
・明るさ3段階でシーンによって使い分けが出来ます
・ブースト機能付きで10秒間は640lmで点灯可能です
・充電池使用で最大8.5時間点灯可能です
【用途】
・暗所の作業で両手を使用する場合に
【材質】
・本体:ステンレス
・バッテリーボックス:ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDヘッドライト メタルマスターの型番MM-818Rのページです。
型番MM-818Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式LEDヘッドライト メタルマスター

充電式LEDヘッドライト メタルマスター

    電池式LEDヘッドライト メタルマスター

    電池式LEDヘッドライト メタルマスター

      Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RG

      Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RG

        'LEDヘッドライト CPー360(充電式アウトドア用)

        'LEDヘッドライト CPー360(充電式アウトドア用)

          LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズ

          LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズ

            LEDヘッドライト コンブレーカー101D

            LEDヘッドライト コンブレーカー101D

              Gシリーズ LEDヘッドライト GH-109RG

              Gシリーズ LEDヘッドライト GH-109RG

                多機能キーライト U10

                多機能キーライト U10

                  防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

                  防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

                    LEDハンディライト レクシード

                    LEDハンディライト レクシード

                      ヘッドライト用シリコンバンド 025

                      ヘッドライト用シリコンバンド 025

                        ヘルメットホルダーRV0020 4個入り

                        ヘルメットホルダーRV0020 4個入り

                          充電式LEDネックライト

                          充電式LEDネックライト

                            メーカー GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS KTC(京都機械工具)
                            通常価格 10,753円 7,520円 15,000円 4,327円 6,450円 4,954円 16,500円 3,210円 17,053円 5,358円 1,111円 636円 7,928円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            JANコード 4950654051117 4950654051100 4950654047738 4950654052015 4950654048360 4950654048308 4950654047165 4950654051780 4950654037739 4950654046014 4950654034110 4950654035261 -
                            トラスココード 651-4692 651-4691 353-8706 645-3662 535-6416 545-4418 353-8697 650-9980 819-3859 250-5613 817-9640 817-9639 -
                            奥行(mm) 30 30 40 31.8 40.5 36.5 37.2 18 52 - 800 - -
                            高さ(mm) 28 28 45 42 45.5 44.5 43.2 69 47 - - - -
                            最大点灯時間(h) 8.5 8.5 10(強モード時) 2 7.5(強モード時) 6(強)/10(中)/81(弱) 6(強モード時) 25 2.5(強モード時)/8(Hiモード時) 6(最大モード時) - - -

                            充電式LEDヘッドライト メタルマスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました