(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウィンジョブ CP218

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウィンジョブ CP218

通常価格(税別)
15,322円
税込価格
16,854円

【特長】・足首まわりの後部をさげることにより、脱ぎ履きのしやすさと、くるぶしの...

詳細情報を確認する

  • 足幅サイズ:
    EEE相当
  • 質量(g):
    840.000

型番

未確定30件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
材質1
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4550457351270
623-1530
22.5
甲被:人口皮革+合成繊維
先芯:ガラス繊維補強樹脂
衝撃緩衝材:fuzeGEL●靴底:ゴム底

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457351324
623-0008
23.0
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457351256
623-0021
23.5
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457351348
623-0019
24.0
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457351300
623-1506
24.5
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457351317
622-9979
25.0
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457351331
623-1522
25.5
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457351218
623-1512
26.0
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457351263
622-9999
26.5
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457351294
623-1500
27.0
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457351249
622-9978
27.5
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457351225
623-1515
28.0
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457455770
622-9992
28.5
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457351287
623-0016
29.0
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457351232
623-1502
30.0
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457333481
622-9985
22.5
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457333498
623-0002
23.0
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457333399
623-1501
23.5
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457333443
622-9976
24.0
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457333436
623-0013
24.5
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457333467
623-1529
25.0
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457333429
622-9996
25.5
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457333375
623-0000
26.0
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457333412
623-0022
26.5
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

4日目

4550457333368
623-1504
27.0
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457333450
622-9974
27.5
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457333382
623-0023
28.0
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457455749
623-1509
28.5
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457333474
622-9997
29.0
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

4550457333405
623-1517
30.0
-
-
-

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足首まわりの後部をさげることにより、脱ぎ履きのしやすさと、くるぶしの保護性を両立しました
・シンプルで飽きのこないデザインで、昨今のワーカースタイルにマッチする一足です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウィンジョブ CP218

ウィンジョブ CP218

    ウィンジョブ CP217

    ウィンジョブ CP217

      ウィンジョブCP503

      ウィンジョブCP503

        作業用靴 ウィンジョブ(R) CP301

        作業用靴 ウィンジョブ(R) CP301

          作業用靴 ウィンジョブ(R) CP201

          作業用靴 ウィンジョブ(R) CP201

            ウィンジョブ CP219 BOA

            ウィンジョブ CP219 BOA

              ウィンジョブCP309 BOA

              ウィンジョブCP309 BOA

                作業用靴 ウィンジョブ(R) CP113

                作業用靴 ウィンジョブ(R) CP113

                  作業用靴 ウィンジョブ(R) CP205

                  作業用靴 ウィンジョブ(R) CP205

                    作業用靴 ウィンジョブ(R) CP701

                    作業用靴 ウィンジョブ(R) CP701

                      作業用靴 ウィンジョブ(R) CP210

                      作業用靴 ウィンジョブ(R) CP210

                        作業用靴 ウィンジョブ(R) CP215

                        作業用靴 ウィンジョブ(R) CP215

                          作業用靴 ウィンジョブ(R) CP121

                          作業用靴 ウィンジョブ(R) CP121

                            メーカー アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス
                            通常価格 15,322円 13,208円 12,500円 13,208円 8,976円 14,900円 16,200円 13,208円 12,500円 16,378円 13,208円 13,208円 15,322円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   19日目   1日目~   1日目~   19日目   19日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            足幅サイズ EEE相当 2E相当 EEE相当 EEE相当 EEE相当 2E相当 EEE相当 EEE相当 2E相当 EEE相当 EE相当 EEE相当 EEE相当
                            質量(g) 840.000 670.000 720.000 参考質量:約430(26.5cm/片足) 参考質量:約360(26.5cm/片足) 840.000 910.000 参考質量:約400(26.5cm/片足) 410.000 参考質量:約485(26.5cm/片足) 参考質量:約360(26.5cm/片足) 参考質量:約385(26.5cm/片足) 参考質量:約410(26.5cm/片足)

                            ウィンジョブ CP218のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました