(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレス・ポータブル拡声器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤレス・ポータブル拡声器

通常単価(税別)
13,200円
税込単価
14,520円

【特長】・ヘッドマイクからの音声をスピーカーで大音量にする拡声器です・ストラッ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    45
  • 高さ(mm):
    125
  • 幅(mm):
    97
  • 電池持続時間(h):
    マイク:10~12、音楽:6~8(音量約50%時)
  • JANコード:
    4515287026446
  • 質量(g):
    315.000
  • トラスココード:
    392-8980

(i)ご注意

  • 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。
  • 内蔵バッテリーには寿命があります。
  • 長期間にわたり使用されない場合、少なくとも2ヶ月に1度は20分程度充電してください。
  • ワイヤレスヘッドマイクは防水構造ではありませんので水に濡らさないでください。
  • 音声録音には有線(外部)マイクが別途必要です。

型番

NX-BV20WP-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NX-BV20WP-W

1個

13,200( 14,520円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドマイクからの音声をスピーカーで大音量にする拡声器です
・ストラップやベルトクリップで体に装着できるため身動きが自由です
・本体はIPX4相当の防水構造です
・日常防水対応なので屋外でも安心して使用できます
・microSDカード、またはUSBメモリに保存されたMP3音楽ファイルなどを再生できます
・また、こられの音声や音楽再生中もマイク音声の拡声器として使用できます(マイク音声個別の音量調整はできません)
・また、本体は充電中も操作が可能です
【用途】
・レジや窓口等での飛沫感染予防に
・お店や病院、公共施設、映画館やガソリンスタンドなどに

(i)ご注意

  • 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。
  • 内蔵バッテリーには寿命があります。
  • 長期間にわたり使用されない場合、少なくとも2ヶ月に1度は20分程度充電してください。
  • ワイヤレスヘッドマイクは防水構造ではありませんので水に濡らさないでください。
  • 音声録音には有線(外部)マイクが別途必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレス・ポータブル拡声器の型番NX-BV20WP-Wのページです。
型番NX-BV20WP-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤレス・ポータブル拡声器

ワイヤレス・ポータブル拡声器

    メガホン型拡声器

    メガホン型拡声器

      エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

      エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

        ハンズフリー拡声器

        ハンズフリー拡声器

          ハンズフリー拡声器スピーカー

          ハンズフリー拡声器スピーカー

            TOA ハンズフリー拡声器

            TOA ハンズフリー拡声器

              [防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー

              [防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー

                ポータブル窓口通話システム

                ポータブル窓口通話システム

                  10W ワイヤレススピーカー

                  10W ワイヤレススピーカー

                    マイク形拡声器 MDS-100

                    マイク形拡声器 MDS-100

                      20W ワイヤレスアンプ

                      20W ワイヤレスアンプ

                        22W ワイヤレスアンプ

                        22W ワイヤレスアンプ

                          TOA ハンズフリー拡声器 ER-1000A-BT

                          TOA ハンズフリー拡声器 ER-1000A-BT

                            メーカー F.R.C. F.R.C. エスコ オーディオテクニカ エスコ TOA エスコ ユニペックス エスコ ユニペックス エスコ エスコ TOA
                            通常価格 13,200円 4,819円 89,880円 21,000円 9,393円 29,961円 22,133円 91,855円 76,950円 37,121円 75,400円 93,191円 39,700円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
                            奥行(mm) 45 220 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 125 140 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 97 140 - - - - - - - - - - -
                            電池持続時間(h) マイク:10~12、音楽:6~8(音量約50%時) 50 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4515287026446 4515287026545 - - - - - - - - - - -

                            ワイヤレス・ポータブル拡声器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました