(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSA-075
電動工具用ホイール型軸付ブラシ BRHシリーズ ジクツキブラシ

電動工具用ホイール型軸付ブラシ BRHシリーズ WSA-075

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,477円
税込単価
2,725円

【特長】・小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています・ど...

詳細情報を確認する

  • 金具幅(mm):
    13
  • 最高使用回転数(rpm):
    3000
  • 軸径(mm):
    6
  • 軸長(mm):
    35
  • 線径(mm):
    0.3
  • 毛材:
    BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)
  • 材質1:
    BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)

(i)ご注意

  • 軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。
  • 軍手等にフィラメント(線材)がからみ、手首ごと機械工具に巻き込まれる危険がありますので、軍手等を用いての使用はおやめください。
  • 研磨対象部品を手に持って作業すると、作業対象物がブラシの回転力に負けて飛散し、大きな事故につながります。
  • 研磨対象部品は必ず固定器具に装着のうえ、作業を行ってください。

型番

WSA-075 解除

Loading...

WSA-075 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
金具径(mm)
毛丈(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSA-075

75
38
18.5
4516349000619
100.000
554-8572

1個

2,477( 2,725円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています
・どの電動工具にもぴったり適合し取付交換が容易な軸付き構造です
【用途】
・各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
・管の内外面ののクリーニングや磨き
・狭い箇所のクリーニング
・押出し型、金型のクリーニング
・ゴム、プラスチック製品のバリ取り
【材質】
・BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)

(i)ご注意

  • 軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。
  • 軍手等にフィラメント(線材)がからみ、手首ごと機械工具に巻き込まれる危険がありますので、軍手等を用いての使用はおやめください。
  • 研磨対象部品を手に持って作業すると、作業対象物がブラシの回転力に負けて飛散し、大きな事故につながります。
  • 研磨対象部品は必ず固定器具に装着のうえ、作業を行ってください。

カタログ

 

WSA-075で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動工具用ホイール型軸付ブラシ BRHシリーズの型番WSA-075のページです。
型番WSA-075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動工具用ホイール型軸付ブラシ BRHシリーズ

電動工具用ホイール型軸付ブラシ BRHシリーズ

    軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm)

    軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm)

      軸付ホイール型ブラシ

      軸付ホイール型ブラシ

        軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm/6mm)

        軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm/6mm)

          リューター 軸付ホイール型ブラシ

          リューター 軸付ホイール型ブラシ

            ステンレス 軸付ホイールブラシ

            ステンレス 軸付ホイールブラシ

              軸付ホイールブラシ 真鍮

              軸付ホイールブラシ 真鍮

                真鍮 軸付ホイールブラシ

                真鍮 軸付ホイールブラシ

                  軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用

                  軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用

                    軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用

                    軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用

                      六角軸付ホイールブラシ

                      六角軸付ホイールブラシ

                        エンドブラシ ダイナミックシリーズ

                        エンドブラシ ダイナミックシリーズ

                          軸付ホイール型ブラシ WS

                          軸付ホイール型ブラシ WS

                            メーカー 高島産業 トラスコ中山 SUN POWER トラスコ中山 日本精密機械工作 柳瀬 トラスコ中山 柳瀬 トラスコ中山 トラスコ中山 ウィザ(旧:アークランドサカモト) バーテック 高島産業
                            通常価格 2,477円 4,970円 895円 4,920円 1,640円 1,400円 1,750円 1,474円 4,200円 4,286円 1,637円 10,760円 953円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   4日目   8日目~  
                            金具幅(mm) 13 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用回転数(rpm) 3000 - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 6 - - - - - - - - - - - -
                            軸長(mm) 35 - - - - - - - - - - - -
                            線径(mm) 0.3 - - - - - - - - - - - -

                            電動工具用ホイール型軸付ブラシ BRHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WSA-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径(mm) 金具径(mm) 毛丈(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                            2,730円

                            ( 3,003円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1004527.54516349000626120.000554-8571

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました