(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZLB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RYZLB-12
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZLB キャタツ

通常単価(税別)
28,188円
税込単価
31,007円

【特長】・ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じるこ...

詳細情報を確認する

  • 天板寸法(mm):
    292×167
  • 踏ざん間隔(mm):
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60
  • 材質1:
    主要部:アルミ合金

型番

RYZLB-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

RYZLB-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ
設置寸法(mm)幅×奥行
質量(g)
はしご全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RYZLB-12

4968757034203
581-2317
500×170×1090
500~580×730~980
8000.0
2.14~3.07

1個

28,188( 31,007円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です
・脚が4本とも伸縮可能です
・ロングストロークの伸縮幅で高段差に対応します
【用途】
・段差の大きい作業環境でのはしご・脚立作業に
【材質】
・主要部:アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZLBの型番RYZLB-12のページです。
型番RYZLB-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZLB

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZLB

    脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZL型

    脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZL型

      脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション

      脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション

        はしご兼用脚立(アルミ製)

        はしご兼用脚立(アルミ製)

          アルミ四脚調整脚立兼用はしご

          アルミ四脚調整脚立兼用はしご

            はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

            はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

              上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立スタッピーSCN型

              上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立スタッピーSCN型

                はしご兼用脚立 (アルミ合金製脚カバー付)

                はしご兼用脚立 (アルミ合金製脚カバー付)

                  はしご兼用脚立(調整脚)

                  はしご兼用脚立(調整脚)

                    四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

                    四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

                      アルインコ 伸縮脚付はしご兼用脚立“GAUDI STANDARD”

                      アルインコ 伸縮脚付はしご兼用脚立“GAUDI STANDARD”

                        伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                        伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                          はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)

                          はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)

                            メーカー 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 エスコ ナカオ エスコ ピカコーポレイション トラスコ中山 エスコ アズワン アルインコ アルインコ エスコ
                            通常価格 28,188円 27,775円 9,325円 10,360円 31,465円 31,880円 25,850円 15,002円 21,380円 49,784円 33,074円 23,497円 37,090円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                            天板寸法(mm) 292×167 292×167 - - - - - - - - - - -
                            踏ざん間隔(mm) 298 298 - - - - - - - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 60 60 - - - - - - - - - - -
                            材質1 主要部:アルミ合金 主要部:アルミ合金 - - - - - - - - - - -

                            脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZLBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RYZLB-15
                            RYZLB-18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ 設置寸法(mm)幅×奥行 質量(g) はしご全長(m)

                            32,313円

                            ( 35,544円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4968757034210581-2318550×170×1400550~640×890~11409200.02.76~3.69

                            37,125円

                            ( 40,838円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4968757034227581-2316610×170×1710610~690×1050~130010300.03.37~4.31

                            はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました