(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オクトパック AIR5用エアー緩衝材フィルム シートタイプフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オクトパック AIR5用エアー緩衝材フィルム シートタイプフィルム

通常単価(税別)
24,875円
税込単価
27,363円

【特長】・AIR5用の用紙です【用途】・商品を包む・商品の底敷き用に

詳細情報を確認する

  • 色:
    無地透明
  • 長さ(m):
    500
  • 幅(mm):
    400
  • バッグ寸法(mm):
    400×190
  • 厚さ(μ):
    25
  • JANコード:
    4589428490199
  • 質量(g):
    8800.0
  • トラスココード:
    208-5194

型番

OCT400190525B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OCT400190525B

1個

24,875( 27,363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AIR5用の用紙です
【用途】
・商品を包む
・商品の底敷き用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オクトパック AIR5用エアー緩衝材フィルム シートタイプフィルムの型番OCT400190525Bのページです。
型番OCT400190525Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オクトパック AIR5用エアー緩衝材フィルム シートタイプフィルム

オクトパック AIR5用エアー緩衝材フィルム シートタイプフィルム

    クッション封筒(アルミフィルム)

    クッション封筒(アルミフィルム)

      クッション封筒(PEフィルム)

      クッション封筒(PEフィルム)

        アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルム

        アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルム

          シールドエアー ジフィーライト JL5

          シールドエアー ジフィーライト JL5

            緩衝材 エアーパック

            緩衝材 エアーパック

              シールドエアー ジフィーパデット JP5

              シールドエアー ジフィーパデット JP5

                クッションシート

                クッションシート

                  緩衝材 プチ養生シート

                  緩衝材 プチ養生シート

                    気泡緩衝材(袋タイプ)

                    気泡緩衝材(袋タイプ)

                      緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

                      緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

                        緩衝材 保温・保冷シート

                        緩衝材 保温・保冷シート

                          ミラーシート

                          ミラーシート

                            メーカー OCTOPAK トラスコ中山 トラスコ中山 川上産業 シールドエアー ユタカメイク シールドエアー 三友産業 ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク 三友産業
                            通常価格 24,875円 575円 825円 11,676円 9,475円 317円 13,762円 847円 952円 1,309円 344円 727円 2,353円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目~   8日目   2日目   8日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            無地透明 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 500 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 400 - - - - - - - - - - - -
                            バッグ寸法(mm) 400×190 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(μ) 25 - - - - - - - - - - - -

                            オクトパック AIR5用エアー緩衝材フィルム シートタイプフィルムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました