(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス"コアハーネス"(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルハーネス"コアハーネス"(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

通常価格(税別)
41,746円
税込価格
45,921円

【特長】・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です・墜...

詳細情報を確認する

  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • サイズ:
    L
  • 質量(g):
    3100
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胴ベルト幅×長さ(mm):
    45×1400
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • ランヤード寸法幅(mm):
    巻取器15・伸縮ロープ32
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • ランヤード幅×長さ(mm):
    ノビロン 32×1100・1200~1550/巻取式 15×1600

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4956133065279
163-3420
オレンジ

1個

41,746( 45,921円 )

4日目

4956133065286
163-6691
パープル

1個

41,746( 45,921円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です
・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです
・装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです
・片手で操作ができる巻取式ランヤードのワン・ハンドと伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルハーネス"コアハーネス"(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

フルハーネス"コアハーネス"(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

    ライトハーネス ツインランヤード付き(巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

    ライトハーネス ツインランヤード付き(巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

      コアハーネス ツインコルトリトラ(巻取式+伸縮性ランヤード2本タイプ)

      コアハーネス ツインコルトリトラ(巻取式+伸縮性ランヤード2本タイプ)

        飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ)

        飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ)

          フルハーネス"レヴォハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ) ランヤード2本付

          フルハーネス"レヴォハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ) ランヤード2本付

            黒影ハーネス(巻取式+伸縮性ランヤード2本タイプ)

            黒影ハーネス(巻取式+伸縮性ランヤード2本タイプ)

              コアハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

              コアハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                コアハーネス コルトリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                コアハーネス コルトリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                  黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ+ノビロン(巻取式+伸縮性ランヤード2本タイプ)

                  黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ+ノビロン(巻取式+伸縮性ランヤード2本タイプ)

                    コアハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                    コアハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                      ライトハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                      ライトハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                        フルハーネス"黒影ハーネス"(巻取式ランヤード1本タイプ)

                        フルハーネス"黒影ハーネス"(巻取式ランヤード1本タイプ)

                          ライトハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                          ライトハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 41,746円 32,155円 41,355円 54,859円 45,382円 38,427円 47,861円 36,205円 43,804円 41,240円 21,564円 33,576円 32,017円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            腿バックル ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ
                            サイズ L - L L L L
                            質量(g) 3100 2265.000 - - 3100 2480.000 2955.000 2255.000 2650.000 2455.000 1700 2040.000 2090.000
                            フック口開き(mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
                            ベルト幅(mm) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

                            フルハーネス"コアハーネス"(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました