(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ

通常価格(税別)
11,981円
税込価格
13,179円

【特長】・ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです・フルハーネスが使え...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    1100
  • フック口開き(mm):
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm):
    50×1200
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1400
  • ランヤード寸法幅(mm):
    18
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4956133055218
163-6592

1個

11,981( 13,179円 )

1日目

4956133055034
163-1918

1個

11,981( 13,179円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです
・フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください

(i)ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ

胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ

    胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ

    胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ

      胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) ワンタッチバックルタイプ

      胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) ワンタッチバックルタイプ

        胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ

        胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ

          胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ

          胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ

            胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量自在フック・軽量バックルタイプ

            胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量自在フック・軽量バックルタイプ

              胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・ワンタッチバックルタイプ

              胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・ワンタッチバックルタイプ

                胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ

                胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ

                  胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 八つ打ちタイプ

                  胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 八つ打ちタイプ

                    胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)

                    胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)

                      胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) ワンタッチバックルタイプ

                      胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) ワンタッチバックルタイプ

                        胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ち・ワンタッチバックルタイプ

                        胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ち・ワンタッチバックルタイプ

                          胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックルタイプ)

                          胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックルタイプ)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 11,981円 14,364円 12,557円 8,718円 14,482円 15,804円 16,832円 9,488円 9,870円 20,064円 16,112円 11,883円 16,352円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            質量(g) 1100 1200 1100 1200 1200 1290 1300 900 870 1300 1400 1000 1355.000
                            フック口開き(mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
                            胴ベルト幅×長さ(mm) 50×1200 50×1200 50×1200 50×1200 50×1200 50×1200 50×1200 50×1200 50×1200 50×1200 50×1200 50×1200 50×1200
                            ランヤード寸法長さ(mm) 1400 1400 1400 有効長さ:1400 1400 1450 1400 標準長さ:1600 1600 有効長さ:1400 1400 1600 有効長さ:1400
                            ランヤード寸法幅(mm) 18 18 18 18 15 15 15 直径11 11 15 15 11 15

                            胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました