(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平ベルト用金具(ナスカン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

平ベルト用金具(ナスカン)【10個入り】

通常単価(税別)
1,942円
税込単価
2,136円

【特長】・平ベルト専用樹脂金具です・フックタイプのベルトの固定・連結が可能です...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • JANコード:
    4550414181742
  • トラスココード:
    257-2064
  • 幅(mm):
    50
  • 質量(g):
    85.000
  • 材質1:
    ポリアセタール
  • 結束強度(kgf):
    30

(i)ご注意

  • ご使用にあたっては別途対応するベルト、縫製が必要です。

型番

NSDCN-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSDCN-50

1パック

10個入り

1,942( 2,136円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平ベルト専用樹脂金具です
・フックタイプのベルトの固定・連結が可能です
【用途】
・バックやリュックのベルト連結に
【材質】
・ポリアセタール

(i)ご注意

  • ご使用にあたっては別途対応するベルト、縫製が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平ベルト用金具(ナスカン)の型番NSDCN-50のページです。
型番NSDCN-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平ベルト用金具(ナスカン)

平ベルト用金具(ナスカン)

    荷崩れ防止粘着ベルト

    荷崩れ防止粘着ベルト

      ワンタッチベルト結束機

      ワンタッチベルト結束機

        樹脂バックル付結束ベルト

        樹脂バックル付結束ベルト

          簡易結束ベルト 幅25mm

          簡易結束ベルト 幅25mm

            TCSバックルベルト荷締機

            TCSバックルベルト荷締機

              樹脂バックル付結束ベルト(鍵付)

              樹脂バックル付結束ベルト(鍵付)

                耐候性マジックバンド結束テープ

                耐候性マジックバンド結束テープ

                  マジックテープセット 強粘着タイプ

                  マジックテープセット 強粘着タイプ

                    ナイロン平ベルト

                    ナイロン平ベルト

                      PPベルト専用金具 フック

                      PPベルト専用金具 フック

                        ナイロン平ベルト ドラム巻

                        ナイロン平ベルト ドラム巻

                          トメロン金具

                          トメロン金具

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユタカメイク オーエッチ工業
                            通常価格 1,942円 14,109円 2,105円 634円 1,071円 3,691円 1,071円 633円 1,954円 1,231円 351円 6,860円 198円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            グレー オレンジ - オレンジ OD - - -
                            JANコード 4550414181742 4989999016383 - - - - 4989999392203 - - 4989999610796 - - -
                            トラスココード 257-2064 337-3819 - - - - 769-1033 - - 206-7114 - - -
                            幅(mm) 50 600 - - 25 - 25 - - 38 - - -
                            質量(g) 85.000 700 - - - - 89.000 - - 206.500 - - -

                            平ベルト用金具(ナスカン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました