(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDヘッドライト JHD352

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDヘッドライト JHD352

通常単価(税別)
5,395円
税込単価
5,935円

【特長】・便利なロータリースイッチ採用で、手袋をしたままでの操作がしやすく、無...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    48
  • 光源:
    COB LED(5W)
  • 高さ(mm):
    40
  • 幅(mm):
    88
  • 保護等級:
    防塵・防滴IP65
  • 明るさ(lm):
    350
  • JANコード:
    4992456121292
  • 質量(g):
    110.000
  • トラスココード:
    403-5055
  • 最大点灯時間(h):
    3.5~30
  • 充電時間:
    約4.5時間

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JHD352

1個

5,395( 5,935円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利なロータリースイッチ採用で、手袋をしたままでの操作がしやすく、無段階調光式です
・点灯状態でセンサースイッチを押すと本体に触れずに使用モードのままオンオフが可能です
・マニュアルスイッチでモードの切り替えが出来ます
・USB充電式です
【用途】
・暗い場所での作業や夜の工事に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト JHD352の型番JHD352のページです。
型番JHD352に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDヘッドライト JHD352

LEDヘッドライト JHD352

    LEDヘッドライト 兼用タイプ

    LEDヘッドライト 兼用タイプ

      マーベル LEDヘッドライト

      マーベル LEDヘッドライト

        LEDヘッドライト

        LEDヘッドライト

          LEDクリップヘッドライト

          LEDクリップヘッドライト

            8LEDヘッドライト

            8LEDヘッドライト

              PRINCETON LEDヘッドライト EOS

              PRINCETON LEDヘッドライト EOS

                LEDヘッドライトBYTE

                LEDヘッドライトBYTE

                  LEDヘッドライト800

                  LEDヘッドライト800

                    LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズ

                    LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズ

                      PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

                      PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

                        LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED

                        LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED

                          PRINCETON LEDヘッドライト APX

                          PRINCETON LEDヘッドライト APX

                            メーカー マーベル マーベル マーベル アイリスオーヤマ トラスコ中山 YAZAWA PRINCETON PRINCETON ハタヤリミテッド GENTOS PRINCETON PRINCETON PRINCETON
                            通常価格 5,395円 9,200円 7,384円 2,171円 2,781円 1,690円 5,382円 7,665円 7,680円 6,450円 6,493円 7,120円 11,200円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目~   4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目~  
                            奥行(mm) 48 55 - - - - - - - - - - -
                            光源 COB LED(5W) 最新高輝度チップタイプ白色LED 最新高輝度チップタイプ白色LED搭載 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 40 55 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 88 62 - - - - - - - - - - -
                            保護等級 防塵・防滴IP65 防塵防滴IPX4 - - - - - - - - - - -

                            LEDヘッドライト JHD352のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました