(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波式加湿器 しずく型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波式加湿器 しずく型

通常価格(税別)
6,575円 ~ 7,779円
税込価格
7,233円 ~ 8,557円

【特長】・銀の抗菌作用を利用してタンク内の水を清潔に保つので、綺麗なミストで部...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    200
  • 高さ(mm):
    290
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    22
  • 電源(V):
    単相100
  • 標準消費電力料金(50/60Hz):
    0.594円/h
  • 幅(mm):
    200
  • 質量(g):
    1000.0
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • タンク容量(L):
    2.8
  • 電源コード長さ(m):
    約1.2
  • 加湿能力(ml/h):
    280
  • 連続加湿時間(h):
    10

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ピンク
4967576388474
354-0264

1個

6,575( 7,233円 )

4日目

ダークブラウン
4967576388443
354-1779

1個

7,779( 8,557円 )

4日目

ナチュラル
4967576388450
354-1816

1個

7,779( 8,557円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銀の抗菌作用を利用してタンク内の水を清潔に保つので、綺麗なミストで部屋を加湿します
・7色に変化するライトとアロマオイルでリラックス空間を作れます
・動作音が静かなので寝室などにもおすすめです
・待ち時間ゼロですぐミストが出ます
【用途】
・お部屋の乾燥、健康対策に
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波式加湿器 しずく型

超音波式加湿器 しずく型

    スチーム式加湿器

    スチーム式加湿器

      大型加湿器

      大型加湿器

        加湿空気清浄機

        加湿空気清浄機

          サーキュレーター加湿器

          サーキュレーター加湿器

            サーキュレーター衣類乾燥除湿機 ホワイト

            サーキュレーター衣類乾燥除湿機 ホワイト

              加湿空気清浄機

              加湿空気清浄機

                上部給水型超音波噴霧器 ハセッパー

                上部給水型超音波噴霧器 ハセッパー

                  スチーム式加湿器

                  スチーム式加湿器

                    気化ハイブリッド式加湿器 HD-C

                    気化ハイブリッド式加湿器 HD-C

                      ドライフォグ加湿器 AKIMist(R) E Tセット(エアー式)

                      ドライフォグ加湿器 AKIMist(R) E Tセット(エアー式)

                        気化式加湿機HSE302

                        気化式加湿機HSE302

                          エアフィルター(オイルミスト用/標準型)

                          エアフィルター(オイルミスト用/標準型)

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 篠原電機 象印マホービン ダイニチ いけうち 静岡製機 エスコ
                            通常価格 6,575円 5,094円 43,520円 17,224円 25,928円 38,890円 17,224円 29,688円 17,421円 16,200円 285,825円 337,875円 30,200円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   8日目   4日目   2日目  
                            奥行(mm) 200 245 264 210 220 285 - - - - - - -
                            高さ(mm) 290 280 734 450 395 739 - - - - - - -
                            消費電力(W)(50/60Hz) 22 210 39 23/28 - - - - - - - - -
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 - - 単相100 - - - - - -
                            標準消費電力料金(50/60Hz) 0.594円/h - - - - - - - - - - - -

                            超音波式加湿器 しずく型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました