(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみカート"RUXXAC パーセル"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみカート"RUXXAC パーセル"

通常単価(税別)
27,674円
税込単価
30,441円

【特長】・特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました・ハ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4260285074950
  • トラスココード:
    570-2579
  • キャスター径(mm):
    180
  • 全長(mm):
    1100
  • 質量(g):
    5900.0
  • 材質1:
    本体:スチール、ガラス繊維強化合成繊維
  • 材質2:
    すくい板:アルミニウム
  • 折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ:
    490×110×1100
  • 均等荷重(kg):
    125
  • すくい板(mm)長さ:
    410
  • すくい板(mm)幅:
    490

型番

2234-91V3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2234-91V3

1個

27,674( 30,441円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました
・ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます
・非常にコンパクトに折りたたむことができる2輪カートです
・ガラス繊維強化合成樹脂とアルミを組み合わせた構造で非常に頑丈です
・パンクしにくいソリッドゴム製の空気タイヤを採用しています
【用途】
・工場内外での商品などの運搬に
・車に積載して、配達作業に
【材質】
・本体:スチール、ガラス繊維強化合成繊維
・すくい板:アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみカート"RUXXAC パーセル"の型番2234-91V3のページです。
型番2234-91V3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみカート"RUXXAC パーセル"

折りたたみカート"RUXXAC パーセル"

    折畳カート RUXXAC エクスクルーシブ

    折畳カート RUXXAC エクスクルーシブ

      SECO 折りたたみカート RUXXAC ビジネス”

      SECO 折りたたみカート RUXXAC ビジネス”

        折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K

        折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K

          ボンベカート KBC70-1

          ボンベカート KBC70-1

            折畳みアルミ3輪カート

            折畳みアルミ3輪カート

              ボンベカート KBC15-1

              ボンベカート KBC15-1

                605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

                605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

                  390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

                  390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

                    390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

                    390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

                      救急リヤカー (ノーパンクタイヤ) 救急リヤカーのみ

                      救急リヤカー (ノーパンクタイヤ) 救急リヤカーのみ

                        590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

                        590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

                          ボンベ架台 KS-7-3

                          ボンベ架台 KS-7-3

                            メーカー SECO SECO SECO トラスコ中山 ケニス TASSCOM ケニス エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ ケニス
                            通常価格 27,674円 34,076円 21,828円 7,521円 72,372円 9,171円 34,137円 17,490円 4,380円 3,850円 124,999円 73,250円 57,233円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   18日目   4日目   34日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   10日目   1日目   当日出荷可能 9日目  
                            JANコード 4260285074950 4260285074943 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 570-2579 342-2628 - - - - - - - - - - -
                            キャスター径(mm) 180 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 1100 1130 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5900.0 5500.0 - - - - - - - - - - -

                            折りたたみカート"RUXXAC パーセル"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました