(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックス型コンテナー サンボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボックス型コンテナー サンボックス

通常単価(税別)
3,896円
税込単価
4,286円

【特長】・底面強度に優れたコンテナです・重量物の収納やコロコンなどによる搬送用...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4983049016088
  • トラスココード:
    653-9233
  • 質量(g):
    1330
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    クリーム
  • 適合カード差し(別売):
    4辺21、55、56-A、72、83、84、99、142-B、162型、 両長辺91、140型
  • 有効内寸(mm)奥行:
    255
  • 有効内寸(mm)間口:
    375
  • 有効内寸(mm)高さ:
    140

型番

20141000CL202 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20141000CL202

1個

3,896( 4,286円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面強度に優れたコンテナです
・重量物の収納やコロコンなどによる搬送用として最適です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックス型コンテナー サンボックスの型番20141000CL202のページです。
型番20141000CL202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックス型コンテナー サンボックス

ボックス型コンテナー サンボックス

    ボックス型コンテナー サンボックス#14H

    ボックス型コンテナー サンボックス#14H

      ジャンボックス #1400

      ジャンボックス #1400

        サンボックス #47

        サンボックス #47

          サンボックス #53

          サンボックス #53

            TPボックス TP364 ライトグレー

            TPボックス TP364 ライトグレー

              TPボックス TP445.5 ライトグレー

              TPボックス TP445.5 ライトグレー

                TPボックス TP463LB ライトグレー

                TPボックス TP463LB ライトグレー

                  TPボックス TP3121.5取手有

                  TPボックス TP3121.5取手有

                    TPボックス TP382.5LB ライトグレー

                    TPボックス TP382.5LB ライトグレー

                      TPボックス TP392.5LB ライトグレー

                      TPボックス TP392.5LB ライトグレー

                        サンボックス #45ー3

                        サンボックス #45ー3

                          サンボックス #13B ライトブルー

                          サンボックス #13B ライトブルー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 3,896円 3,460円 302,045円 7,470円 7,498円 6,442円 15,012円 7,108円 10,830円 7,917円 9,160円 5,486円 2,488円
                            通常出荷日 7日目   7日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            JANコード 4983049016088 4983049016095 4983049381421 4983049304727 4983049305328 4983049366466 4983049365162 4983049369719 4983049361263 4983049368279 4983049369368 4983049304529 4983049303126
                            トラスココード 653-9233 653-9236 217-4820 217-7592 217-7936 216-3691 216-5194 216-8404 216-2071 216-2117 216-6783 217-7563 217-8097
                            質量(g) 1330 1090 75000.0 2380.000 3000 2520.000 4250.000 2560.000 3600.000 2140 2450 2040.000 735.000
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            クリーム ブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトグレー ライトグレー ライトグレー ライトグレー ライトグレー ライトグレー ライトブルー ライトブルー

                            ボックス型コンテナー サンボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました