(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ

通常単価(税別)
93,800円
税込単価
103,180円

【特長】・塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4520187230039
  • トラスココード:
    677-1818
  • 質量(g):
    13600.0
  • 本体高さ(mm):
    229~344
  • 爪部高さ(mm)最高:
    134
  • 爪部高さ(mm)最低:
    19
  • 爪長さ(mm):
    50
  • 幅(mm):
    146
  • 爪幅(mm):
    65
  • 奥行(mm):
    245
  • ストローク(mm):
    115
  • 揚力(kN)爪部:
    30(3.0)
  • 揚力(kN)頭部:
    60(6.0)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-060C

1個

93,800( 103,180円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています
・ハンドルが回転式です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルームレバー回転爪つきジャッキの型番E-060Cのページです。
型番E-060Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ

クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ

    クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

    クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

      レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

      レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

        2段式爪付ジャッキ(安全弁付)  EW-060

        2段式爪付ジャッキ(安全弁付) EW-060

          MMブロック ステップタイプ

          MMブロック ステップタイプ

            クリーンルームローラーバー

            クリーンルームローラーバー

              ローラーバー

              ローラーバー

                レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ

                レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ

                  爪付ジャッキ

                  爪付ジャッキ

                    複動型分離タイプ爪つきジャッキ

                    複動型分離タイプ爪つきジャッキ

                      爪付ジャッキ(長爪)

                      爪付ジャッキ(長爪)

                        爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

                        爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

                          爪付ジャーナルジャッキ

                          爪付ジャーナルジャッキ

                            メーカー 今野製作所 今野製作所 今野製作所 今野製作所 今野製作所 今野製作所 今野製作所 今野製作所 エスコ 今野製作所 エスコ マサダ製作所 大阪ジャッキ製作所
                            通常価格 93,800円 98,875円 74,813円 85,313円 61,874円 50,762円 41,724円 70,788円 34,550円 263,257円 34,550円 35,750円 113,205円
                            通常出荷日 19日目   19日目   7日目   19日目   1日目   4日目   1日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 15日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            JANコード 4520187230039 4520187230091 4520187220290 4520187240014 4260514346452 - - - - - - - -
                            トラスココード 677-1818 677-1789 677-1819 689-8957 228-3627 303-1004 303-0997 - - - - - -
                            質量(g) 13600.0 14900.0 14900.0 15000.0 6800.0 10000 10000 - - - - - -
                            本体高さ(mm) 229~344 232~347 232~347 229 - - - - - - - - -
                            爪部高さ(mm)最高 134 137 137 134 - - - - - - - - -

                            クリーンルームレバー回転爪つきジャッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました