(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

通常単価(税別)
74,813円
税込単価
82,294円

【特長】・「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです・爪...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4520187220290
  • トラスココード:
    677-1819
  • 質量(g):
    14900.0
  • 本体高さ(mm):
    232~347
  • 爪部高さ(mm)最高:
    137
  • 爪部高さ(mm)最低:
    22
  • 爪長さ(mm):
    80
  • 幅(mm):
    146
  • 爪幅(mm):
    65
  • 奥行(mm):
    275
  • ストローク(mm):
    115
  • 揚力(kN)爪部:
    30(3.0)
  • 揚力(kN)頭部:
    60(6.0)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-060L

1個

74,813( 82,294円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです
・爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます
・オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています
・180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です
・独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりの汲みストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます
・レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。軽い力でより楽に余裕を持って作業することができます
・付属の操作レバーは剛性があり、グリップ付きのため、押し込む力がしっかりとジャッキに伝わります。また二本つなぎのロック機構があるため、繋ぎ目が外れる心配がありません
・爪つきジャッキの長年にわたる研究から油圧回路をポンプ内部の回路ユニット部品に納めることで、修理・オーバーホールを容易にしています
・油圧回路のシンプル化、スクリュー式アッパーベアリングにより、繰り返し耐久性が向上しています。メンテナンスを重ねながら長い期間にわたってご使用いただく、長寿命設計になっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプの型番E-060Lのページです。
型番E-060Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

    クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

    クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

      クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ

      クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ

        2段式爪付ジャッキ(安全弁付)  EW-060

        2段式爪付ジャッキ(安全弁付) EW-060

          MMブロック ステップタイプ

          MMブロック ステップタイプ

            クリーンルームローラーバー

            クリーンルームローラーバー

              ローラーバー

              ローラーバー

                レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ

                レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ

                  爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ

                  爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ

                    爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

                    爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

                      爪付ジャッキ

                      爪付ジャッキ

                        爪付き油圧ジャッキ(安全弁付)

                        爪付き油圧ジャッキ(安全弁付)

                          爪付ジャッキ標準タイプ

                          爪付ジャッキ標準タイプ

                            メーカー 今野製作所 今野製作所 今野製作所 今野製作所 今野製作所 今野製作所 今野製作所 今野製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 エスコ マサダ製作所 マサダ製作所
                            通常価格 74,813円 98,875円 93,800円 85,313円 61,874円 50,762円 41,724円 70,788円 53,534円 35,750円 34,550円 35,551円 31,986円
                            通常出荷日 7日目   19日目   19日目   19日目   1日目   4日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            JANコード 4520187220290 4520187230091 4520187230039 4520187240014 4260514346452 - - - - - - - -
                            トラスココード 677-1819 677-1789 677-1818 689-8957 228-3627 303-1004 303-0997 - - - - - -
                            質量(g) 14900.0 14900.0 13600.0 15000.0 6800.0 10000 10000 - - - - - -
                            本体高さ(mm) 232~347 232~347 229~344 229 - - - - - - - - -
                            爪部高さ(mm)最高 137 137 134 134 - - - - - - - - -

                            レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました