(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチームクリーナー ハンディータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチームクリーナー ハンディータイプ

通常単価(税別)
11,668円
税込単価
12,835円

【特長】・スチームの力で頑固な汚れも浮かしてしっかり落とします・手元のスイッチ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4967576638128
  • トラスココード:
    459-0135
  • 質量(g):
    1700.0
  • 奥行(mm):
    310
  • 高さ(mm):
    250
  • 幅(mm):
    130
  • 電源コード長さ(m):
    3
  • 色:
    アイボリー
  • 消費電力(W):
    1000
  • 電圧(V):
    単相100
  • タンク容量(L):
    0.3
  • 電源(V):
    単相100
  • 吐出圧力(MPa):
    0.3
  • 噴射待ち時間:
    約5分

型番

STMK-305R-C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STMK-305R-C

1個

11,668( 12,835円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチームの力で頑固な汚れも浮かしてしっかり落とします
・手元のスイッチにはチャイルドロック機能付きで小さいお子様がいても安心です
・ハンディータイプなので、取り回りしやすく広範囲の掃除も楽に行えます
【用途】
・清掃用具として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームクリーナー ハンディータイプの型番STMK-305R-Cのページです。
型番STMK-305R-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチームクリーナー ハンディータイプ

スチームクリーナー ハンディータイプ

    充電式ハンディークリーナー

    充電式ハンディークリーナー

      AI除菌清掃ロボット Whiz i 交換用パーツ

      AI除菌清掃ロボット Whiz i 交換用パーツ

        充電式サイクロンスティッククリーナーSUUZE

        充電式サイクロンスティッククリーナーSUUZE

          AC100V/1500W スチームクリーナー

          AC100V/1500W スチームクリーナー

            シーバイエス 充電式ハンディークリーナー ワイルドブリーズ専用バッテリー18V

            シーバイエス 充電式ハンディークリーナー ワイルドブリーズ専用バッテリー18V

              クリーナーパーツ

              クリーナーパーツ

                ハイパワークリーナ ペール缶タイプ

                ハイパワークリーナ ペール缶タイプ

                  エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)

                  エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)

                    エアークリーナー

                    エアークリーナー

                      ハイパワークリーナ ペール缶タイプ SGV-110

                      ハイパワークリーナ ペール缶タイプ SGV-110

                        AC100V/1050W掃除機(静音タイプ)

                        AC100V/1050W掃除機(静音タイプ)

                          業務用掃除機 乾式 軽量タイプ 集じん容量(L) 12・21

                          業務用掃除機 乾式 軽量タイプ 集じん容量(L) 12・21

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ ディバーシー トラスコ中山 スイデン アクアシステム 日本ニューマチック工業 アズワン エスコ 日立
                            通常価格 11,668円 13,890円 34,625円 46,298円 186,040円 18,389円 7,003円 116,737円 70,584円 22,464円 107,000円 45,540円 27,427円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   12日目   1日目~   1日目   10日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~  
                            JANコード 4967576638128 4967576674805 4900005746889 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 459-0135 577-9107 347-0861 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1700.0 500 222 1700.0 - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 310 60 - 184 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 250 415 - 1030 - - - - - - - - -

                            スチームクリーナー ハンディータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました