(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除菌できるアルコールタオル つめかえ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

除菌できるアルコールタオル つめかえ用【8個入り】

通常単価(税別)
11,314円
税込単価
12,445円

【特長】・ふきとり効果で菌を除去します・高濃度アルコール配合です・アロエエキス...

詳細情報を確認する

  • ケース入数:
    400枚×8パック
  • シートサイズ(mm):
    140×190
  • JANコード:
    4902011731170
  • 質量(g):
    10100.0
  • トラスココード:
    564-1434
  • 材質1:
    不織布
  • タイプ:
    詰替用/アルコール

(i)ご注意

  • アルコール過敏症の方や乳幼児は使用しないでください。
  • 日の当たる所及び高温になる所には置かないでください。

型番

21000967 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

ケース入数400枚×8パックシートサイズ(mm)140×190
JANコード4902011731170質量(g)10100.0
トラスココード564-1434材質1不織布
タイプ詰替用/アルコール - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21000967

1パック

8個入り

11,314( 12,445円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふきとり効果で菌を除去します
・高濃度アルコール配合です
・アロエエキス配合です
・たっぷり使える大容量400枚入りです
・経済的なつめかえ用です
【用途】
・身のまわりのふきとり除菌に
・手の汚れ落としに
【材質】
・不織布

(i)ご注意

  • アルコール過敏症の方や乳幼児は使用しないでください。
  • 日の当たる所及び高温になる所には置かないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除菌できるアルコールタオル つめかえ用の型番21000967のページです。
型番21000967に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

除菌できるアルコールタオル つめかえ用

除菌できるアルコールタオル つめかえ用

    除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 つめかえ用

    除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 つめかえ用

      消毒できるアルコールタオル つめかえ用

      消毒できるアルコールタオル つめかえ用

        除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体

        除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体

          除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用

          除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用

            高濃度アルコール除菌シート

            高濃度アルコール除菌シート

              除菌ワイパーV 詰替用

              除菌ワイパーV 詰替用

                除菌ワイパーPlus

                除菌ワイパーPlus

                  クロッツ空間除菌

                  クロッツ空間除菌

                    除菌ワイパーV 容器入

                    除菌ワイパーV 容器入

                      消毒ウェットタオル詰め替え

                      消毒ウェットタオル詰め替え

                        プロプラス防菌ウェットワイパー詰替用

                        プロプラス防菌ウェットワイパー詰替用

                          300ml 除菌ミスト EA922HA-46

                          300ml 除菌ミスト EA922HA-46

                            メーカー エリエール エリエール エリエール エリエール ミスミ ミスミ 橋本クロス 橋本クロス 三和製作所 橋本クロス ケニス シンガー(宇都宮製作) エスコ
                            通常価格 11,314円 11,314円 11,314円 8,490円 12,227円 500円 2,678円 4,458円 1,174円 3,630円 1,270円 6,063円 3,680円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   19日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                            ケース入数 400枚×8パック 70枚×24個 70枚×24パック 80枚×12個 - - - - - - - - -
                            シートサイズ(mm) 140×190 130×200 150×200 130×200 - - - - - - - - -
                            JANコード 4902011731170 4902011731156 4902011733167 4902011731149 - - - - - - - - -
                            質量(g) 10100.0 6000.0 8200.0 5000.0 - - - - - - - - -
                            トラスココード 564-1434 529-5375 425-1069 272-1038 - - - - - - - - -

                            除菌できるアルコールタオル つめかえ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト