(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NANOXoneスタンダード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HENOSG4
NANOXoneスタンダード ゲンバセイソウヨウヒン

通常単価(税別)
5,299円
税込単価
5,829円

【特長】・高い洗浄力・消臭力と衣類本体の色を保つことを両立した唯一の衣料用洗剤...

詳細情報を確認する

  • 液性:
    中性
  • タイプ:
    液体
  • 香り:
    シトラスソープ
  • 使用量目安:
    水30Lに対し10g

型番

HENOSG4 解除

Loading...

 
カタログを表示

HENOSG4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(g)
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HENOSG4

4903301351436
578-0892
4000.0
4000
4

1個

5,299( 5,829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い洗浄力・消臭力と衣類本体の色を保つことを両立した唯一の衣料用洗剤です
【用途】
・衣類の洗濯に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NANOXoneスタンダードの型番HENOSG4のページです。
型番HENOSG4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NANOXoneスタンダード

NANOXoneスタンダード

    NANOXoneニオイ専用

    NANOXoneニオイ専用

      洗たく用洗剤 液体レオサット

      洗たく用洗剤 液体レオサット

        洗濯用洗剤 トップクリアリキッド

        洗濯用洗剤 トップクリアリキッド

          多目的洗剤(強力ハイパークリーンエコ)

          多目的洗剤(強力ハイパークリーンエコ)

            クリスタルガラス系コーティング剤(超強力)EA922AB-77

            クリスタルガラス系コーティング剤(超強力)EA922AB-77

              アズツール粉石鹸(ピンク石鹸)APC-6

              アズツール粉石鹸(ピンク石鹸)APC-6

                工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO

                工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO

                  強力アルミフィンクリーナー シルバーNファースト

                  強力アルミフィンクリーナー シルバーNファースト

                    中性アルミフィンクリーナー シルバーPH7ファースト

                    中性アルミフィンクリーナー シルバーPH7ファースト

                      アルミフィン用中和・仕上げ剤 シルバーリンスファースト

                      アルミフィン用中和・仕上げ剤 シルバーリンスファースト

                        ニュークリンスライムE 200×200mm (5枚入)

                        ニュークリンスライムE 200×200mm (5枚入)

                          アルカリ除菌洗浄剤 20kg

                          アルカリ除菌洗浄剤 20kg

                            メーカー LION LION LION LION ニイタカ エスコ アズワン 横浜油脂工業 横浜油脂工業 横浜油脂工業 横浜油脂工業 栗田工業 アルボース
                            通常価格 5,299円 5,299円 4,840円 3,778円 14,768円 11,308円 730円 7,044円 8,387円 7,315円 7,607円 27,844円 13,001円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            液性 中性 中性 - - - - - - - - - - -
                            タイプ 液体 液体 液体 液体 - - - - - - - - -
                            香り シトラスソープ パウダリーソープ - - - - - - - - - - -
                            使用量目安 水30Lに対し10g 水30Lに対し10g - - - - - - - - - - -

                            NANOXoneスタンダードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HENOSGX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 容量(g) 容量(kg)

                            10,000円

                            ( 11,000円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4903301351443578-089110000.01000010

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました